气管
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
气管
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
气管用于连接气动元器之间的气路。
耐温:-10℃~60℃
最大压力:0.8MPa(20℃,65%RH)
1卷起订,每卷长度100米。
产品特点
品质保证,性价比高
部分商品为米思米库存品,最快当日出货
使用案例
相关产品
手动快速交换夹具-机械手侧
气管接头-L型螺纹气管接头(10个装)
水口夹具-MGR系列
尺寸图
耐温:-10℃~60℃
最大压力:0.8MPa(20℃,65%RH)
1卷起订,每卷长度100米。
规格表
型号
A
No.
B
L(m)
MAH
4
1
(黑色)
2
(蓝色)
2.5
100
6
4
8
5
关于此商品的常见问题 (FAQ)
气管数量1的长度?
气管1卷起订,每卷长度100米。
气管耐温耐压如何?
耐温:-10℃~60℃,最大压力:0.8MPa(20℃,65%RH)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
注塑成形用商品
>
夹具附件
>
配管
>
气管
您还有
2
项规格未选
气管
28
个备选型号
重置
确定
数量
未税单价 (元)
发货日
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
此产品目前不出售
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
我的米思米
首页
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1714525200932
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1714525200932