功能
·解决多个传感器串成一路后电源功率不够的问题,取消继电器转换,占地空间的问题。最多可使用8组,不足8组需要短接。
·输出类型可变更,目前为NPN,PNP,NC,NO四种输出形式。
·可以单独抓取信号,抓取的信号类型为感应器的实际类型。
·可观察每个感应器的感应状态,以及输出的状态。
·感应器与输出类型不符时,可利用跳针将类型转化,减去更换感应器的工作。此商品为夹具功能件的信号转接装置,配套夹具的设计与安装使用。
型号 |
MASC-8A-B |
5 | 天发货 |
4进1出开关信号接线盒 | 8进1出带线开关信号接线盒 | 8进1出开关信号接线盒 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MAJB4N-M12 | 型号: MAJD8N-D2 | 型号: MAJC8N-M16 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|