剪刀本体-方形剪刀本体
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
剪刀本体-方形剪刀本体
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
气动剪刀本体是气动剪刀刀头的固定及驱动零件,可通过压缩空气的接入完成剪刀刀头剪切的动作过程。
可搭配各类结构的气动剪刀刀头,满足不同产品剪切需求,从而实现重复动作自动化、成形生产效率化、工序工位省人化的多方面优化。
刀头另购。
产品特点
● 采用超硬铝材料,刚性好、寿命长、可满足不同工作环境需求。
● 气动剪刀剪切浇口表面平整,同一处浇口无需多次修剪,提高加工效率,减少生产成本。
规格概述
■剪切力参数表
型号
适用软塑料切口面(mm)
适用硬塑料切口面(mm)
气压
MNGT-NS20/NR20
7.0
5.0
0.5~0.6Mpa
MNGT-NS30/NR30
10.0
6.5
软塑料:PP、PE、PS、PVC、PMMA、AS、聚氨酯等。
硬塑料:PPS、PA、PBT、LCP、ABS、POM、PC、玻璃树脂等。
型号交期
注意事项
● 本品表面处理为阳极氧化,图片与实物可能会有颜色差异。
相关产品
剪刀刀刃-切塑料直刀头/加长直刀头(立式用)
剪刀刀刃-切塑料钳式刀头(立式用)
剪刀刀刃-切塑料角度刀头(立式用)
尺寸图
型号
A
B
C
D
E
F
G
H
I
MNGT-NS20
129
45
40
36
M5深12
30
M4深7
19
24
MNGT-NS30
170
56
60
46
M6深12
40
M5深10
20
30
关于此商品的常见问题 (FAQ)
气动剪刀的使用寿命一般是多少?
由于剪切的材料、使用环境及使用频率的同步,很难判定剪刀的使用寿命或者次数。
品质保证,技术支持等相关联系方式?
操作、保养维护、特殊型号等相关咨询,请与米思米联络确认(Email: mold_tech@misumi.sh.cn)。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
注塑成形用商品
>
气动剪刀
>
剪刀本体-方形剪刀本体
您还有
2
项规格未选
剪刀本体-方形剪刀本体
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1741813161258
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741813161258