型号 | 压力范围 | 温度范围 | 行程 | 活塞孔 | 6bar压力下的 关闭扭矩 | 循环空气消耗量 | 重量(g) |
MGFR1-14 | 2.5~8bar | -10~70℃ | 95° | 10mm | 19N•cm | 1cm3 | 25 |
MGFR1-20 | 16mm | 70N•cm | 3.52cm3 | 80 | |||
MGFR1-30 | 25mm | 300N•cm | 12.9cm3 | 193 | |||
MGFR2-14 | 10mm | 19N•cm | 1cm3 | 30 | |||
MGFR2-20 | 16mm | 70N•cm | 3.52cm3 | 100 | |||
MGFR2-30 | 25mm | 300N•cm | 12.9cm3 | 300 |
价格说明
型号 | I | A | B | C | D | E | F | G | H | J | M | N | O | P | Q | R | |
Type | No. | ||||||||||||||||
MGFR | 1 (无本体) | 14 | 14 | 12 | 10.5 | 49.5 | 5.5 | 14 | 2 | 72 | 12 | M12×1 | - | - | - | - | - |
20 | 20 | 17.5 | 9 | 76.5 | 8 | 20 | 2.5 | 103 | 17 | M17×1 | - | - | - | - | - | ||
30 | 30 | 25 | 12 | 111 | 11 | 29 | 4 | 148 | 27 | M27×1 | - | - | - | - | - | ||
2 (有本体) | 14 | 14 | 12 | 10.5 | 49.5 | 5.5 | 14 | 2 | 72 | 12 | M12×1 | 11 | 32 | 19 | 14 | 19 | |
20 | 20 | 17.5 | 9 | 76.5 | 8 | 20 | 2.5 | 103 | 17 | M17×1 | 15 | 43.5 | 25 | 20 | 27.5 | ||
30 | 30 | 25 | 12 | 111 | 11 | 29 | 4 | 148 | 27 | M27×1 | 20 | 63 | 37 | 30 | 40 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|