鼓胀器
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
鼓胀器
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
预计到货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
鼓胀器,是以压缩气体作为动力,压缩本体上自带的硅胶圈,使其变形鼓胀,与待取产品之间产生过盈配合及摩擦力从而取出产品的气动零件。
■ 如圆环型产品无法用吸盘或者夹持夹具取出时,可以考虑使用鼓胀器来实现取出。
产品特点
● 鼓胀器一般应用在瓶胚模具的成型自动化及相关衍生产业较多,汽车类小型零件也适用小型的鼓胀器作为取出夹具零件
● 鼓胀器上硅橡胶圈材质耐磨损,使用寿命长,可达到100万次,如硅橡胶圈有损伤可更换,提高鼓胀器使用寿命
规格概述
● 蓝色硅橡胶圈的工作温度范围是:-20℃~+120℃
使用方法
■ 鼓胀器的基本动作说明如下:
●鼓胀器移动至产品内侧
●鼓胀器带动产品取出后,中央吹气孔开始吹入压缩空气,以防止产品与鼓胀器黏连无法脱落的问题产生
●鼓胀器通气后气缸下压,使得硅橡胶圈鼓胀并与产品内壁接触
●产品取出,气缸进气口停止供气,硅橡胶圈恢复原状产品与鼓胀器脱离
相关文件
■ 鼓胀器适用的固定支架型号如下:
固定支架
固定支架
弯臂
MSMBF-M12-40
MSMBF-M12-60
MSMBB-14-40
MSMBB-14-50
MSEA-14-14-40
MSEA-14-14-80
MSEA-14-14-120
使用案例
尺寸图
允许调心角
●利用中央过孔提供压缩空气。
●此商品为产品夹具取放功能组件,配套固定件的安装使用,与其他商品有不能组装的情况,请注意。
●紧固时,缝隙控制在1mm以下。
●表面处理为阳极氧化,图片与实物可能会有颜色差异
关于此商品的常见问题 (FAQ)
鼓胀器是否有直径较小的型号,比如直径8毫米的?
目前正在着手研发中,后续会推出更小直径型号出来,供客户的选型需求。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
注塑成形用商品
>
特殊夹具
>
成型品用夹具
>
鼓胀器
您还有
2
项规格未选
鼓胀器
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
/static/html/js/build/simpleProduct.js?t=1740220774333
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1740220774333