产品概述
水口夹具是用于在注塑模具产品在完成注塑开模后,通过压缩空气闭合其前端夹片,将水口部分夹紧取出的
机械手夹具气动零件。
常用的水口夹具类型主要是无传感器型及带传感器型两大类。

产品特点
● 采用超硬铝材料,产品自重轻、刚性好、寿命长、可满足不同工作环境需求
● 可用自带螺丝过孔固定,也可用固定支架固,可灵活使用、安装方便
● 进气口标配装有套管箭头,无需另行购买
 |  |  |
以上为固定用螺丝通孔 | 以上为固定水口夹具的固定件 | ●以上2种接头均适用于水口夹具,MGRZ系列标配为套管接头 |
规格概述
■水口夹具传感器类型NPN与PNP两种输出接线方式的说明如下:

使用方法
●无传感器型水口夹取动作说明: | ●带无传感器型水口夹取动作说明: |
 |  |
●水口夹移动至水口上端,通入压缩空气,夹片闭合夹紧水口从模具中取出。 | ●水口夹移动至水口上端,通入压缩空气,夹片闭合夹紧水口,同时传感器灯常亮,信号正常,水口从顺利模具中取出。 ●如未能夹取到水口,传感器灯常暗,信号异常,注塑机将停止生产动作,防止压模等问题产生,保障生产安全。 |
相关产品
使用案例
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图


● 此商品为夹具取放功能组件,配套固定件的安装使用,与其他商品有不能安装的情况,请注意。
● 紧固时,缝隙控制在1mm以下
● 表面处理为阳极氧化,图片与实物可能会有颜色差异
● 螺纹孔N处可链接ϕ4的气管