• 夹具-三爪夹
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

夹具-三爪夹

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
三爪夹属于气动元器件的一种,为现代化机械设备中的关键部件。
在传送和抓取过程中,替代人工手实现自动化夹取。多应用于自动化生产线、机械手、成形机等自动化机械设备。

采用楔形结构,高度减少,同步性高。多适用圆柱形,圆环,球形等工件的夹取和搬运。如:自动化,汽车配件,3C,医疗行业上下料等。
组装整体图1、单品图
产品特点
重复精度高
可连接无触点磁性接头,反应速度快,信号灵敏
阳极氧化处理,具备优秀的耐腐蚀性和耐磨性
高精度耐磨爪头
采用楔形凸轮结构,具备出众的大夹持力
装卸方便,能从2个方向安装。
尺寸图
尺寸图

型号AAABBCBECEOFXFYGIJKNANBOPQSCTBUBWA
Type缸径作用方式
MHS16D
(双作用)
353230115712.51125410485h92M3×0.56854.517H9
20383536136814.513275125106h92.5M5×0.879.56621H9
规格概述
材质 表面处理
铝制品阳极氧化

型   号MHS16DMHS20D
缸径1620
使用流体空气
使用压力范围0.2~0.6MPa
环境及流体温度-10~60℃
重复精度±0.01
最高使用频率120c.p.m
动作方式双作用
注)夹持力N压力0.5MPa外径夹持1425
内径夹持1628
带防尘罩外径夹持921
带罩/标准型手指行程44
长行程手指行程1010
接管口径M3*0.5M5*0.8
磁性开关内置磁环型
注)夹持外径时的夹持力,Ф16-Ф20的夹持点距离L=20mm时数值。
使用方法
使用方法应考虑夹持点和有效夹持力。
●工件的夹持点:即夹持点距离,应在有效夹持力的使用范围内。夹持点距离与压力大小有关。若夹持点超出夹持力的使用范围,加在手指滑动部位的偏载过大,会严重影响使用寿命。(图1) ●有效夹持力指3个手指及附件一起完全与工件接触的状态,在一个手指上所受的推力(F)。(图2 )
夹持点有效夹持力
(图1)夹持点图示(图2)有效夹持力图示
使用案例
组装案例图2
注意事项
双作用:夹取和松开产品时都需通气。
此商品为产品夹具取放功能组件,配套固定件的安装使用,与其他商品有不能组装的情况,请注意。
紧固时,缝隙控制在1mm以下。
表面处理为阳极氧化,图片与实物可能会有颜色差异。
适用的磁性开关需另行咨询选购。
相关产品
夹具-平行夹
夹具-平行夹
MGMHZ
手动快速交换夹具-机械手侧
手动快速交换夹具-机械手侧
MQC-R
水口夹具-MGRZ系列
水口夹具-MGRZ系列
MGRZ
关于此商品的常见问题 (FAQ)
对气压的要求如何?
请严格按本公司给出的气压值范围内适用,若压力和温度超出产品规格的范围,会导致气动元件动作不良或损坏。
维修,保养需注意什么?
维修卸下产品之前,必须切断电源,停止供气,排放掉配管内的压缩空气,并确认已处于大气状态。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 注塑成形用商品 > 平行夹具 > 夹具-三爪夹
您还有2项规格未选
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
我的米思米
首页