产品概述
平行夹具属于气动元器件的一种,为现代化机械设备中的关键部件。
在传送和抓取过程中,替代人工手实现自动化夹取。多应用于自动化生产线、机械手、成形机等自动化机械设备。
平行夹具通常有单动和双动两种,单动主要是夹取产品时需要通气,松开产品时无需通气。双动主要是夹取和松开时都需要通气,性能比单动要高。
产品特点
阳极氧化、强度好、硬度高,耐久性强。
优质铝合金,质量轻、可有效提升工作效率。
高精度导轨,不脱轨。
优质密封圈
安装自由度高,夹头可安装非标零件,适用性强,用途广泛。
规格概述
|
|
使用流体 | 空气 | 空气 |
使用压力 (Mpa) | 双作用 | 0.2~0.7 | 0.1~0.7 |
单作用 | 0.35~0.7 | 0.25~0.7 |
使用环境和流体温度 | -10~60度 |
重复精度 | ±0.01mm |
最高使用频率 | 180c.p.m. |
给 油 | 不给油 |
动作方式 | 双作用、单作用 |
磁性开关(可选件) | 无触点磁性开关 |
|
|
双作用 | 10 | 11 | 17 | 4 | 55 |
16 | 34 | 45 | 6 | 115 |
20 | 42 | 66 | 10 | 240 |
单作用 | 常开 | 10 | 7 | - | 4 | 55 |
16 | 27 | - | 6 | 115 |
20 | 33 | - | 10 | 240 |
常闭 | 10 | - | 13 | 4 | 55 |
16 | - | 38 | 6 | 115 |
20 | - | 57 | 10 | 240 |
注:夹持力值是压力为0.5MPa,夹持点L=20mm时在行程中心的值。
使用方法
选型和使用方法,如右图所示,需确认:
F:有效的夹持力(N)
U:附件和工件间的摩擦系数
m:工件的质量(kg)
g:重力加速度(=9.8m/s2)
mg:工件重量(N)
使用案例
注意事项
1.此商品为产品夹具取放功能组件,配套固定的安装使用,与其他商品有不能组装的情况,请注意。
相关产品