产品概述
手动快速交换模块,是注塑机切换生产模具时,可快速更换取出产品所需机械手末端夹具(EOAT),并可集成夹具端带感应零件的信号及各零件气路的夹具零件。
同机台生产模具切换时,同时需切换机械手端会遇到的问题点:
1)机械手夹具更换后,由于定位精度不高需要重新调试夹具,生产前准备周期过长
2)所有的气管及带传感器的夹具零件全部要重新接连,耗时耗力

产品特点
1、高精度:垂直定位精度±0.1mm
2、更安全:配置安全锁,防止脱落
3、与信号集成模块联动,可实现多传感器信号集中传输,提高接线效率
规格概述
|
MQC-G-50 | MQC-R-50 | 65 | 5 |
MQC-G-90 | MQC-R-90 | 227 | 15 |
MQC-G-150 | MQC-R-150 | 900 | 35 |
MQC-G-200 | MQC-R-200 | 1890 | 75 |
● MQC-R系列与MQC-G系列型号配套使用
● 垂直负载重量包括MQC-R系列与MQC-G系列组合后重量

使用案例

※机械手侧快换的安全锁可安装输出开关(D-M9B需另行购买)。
型号交期
相关产品
● 与夹具侧配套的机械手侧快换、固定板及信号集成模块的型号如下:
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。