产品概述
手动快速交换模块,是注塑机切换生产模具时,可快速更换取出产品所需机械手末端夹具(EOAT),并可集成夹具端带感应零件的信号及各零件气路的夹具零件。
同机台生产模具切换时,同时需切换机械手端会遇到的问题点:
1)机械手夹具更换后,由于定位精度不高需要重新调试夹具,生产前准备周期过长
2)所有的气管及带传感器的夹具零件全部要重新接连,耗时耗力
产品特点
1、高精度:垂直定位精度±0.1mm
2、更安全:配置安全锁,防止脱落
3、与信号集成模块联动,可实现多传感器信号集中传输,提高接线效率
规格概述
|
MQC-R-50 | MQC-G-50 | 103 | 4 | 9Pin×1 | 5 | ±0.1mm | 5~6 bar | 5~60 ℃ |
MQC-R-90 | MQC-G-90 | 318 | 8 | 15 |
MQC-R-150 | MQC-G-150 | 1200 | 12 | 35 |
MQC-R-200 | MQC-G-200 | 2640 | 12 | 75 |
● MQC-R系列与MQC-G系列型号配套使用
● 垂直负载重量包括MQC-R系列与MQC-G系列组合后重量
使用案例
※安全锁可加装输出开关(D-M9B需另行购买)。
相关产品
● 与机械手侧配套的夹具侧快换、固定板及信号集成模块的型号如下: