• 快速转换模块-机械手侧
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

快速转换模块-机械手侧

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
手动快速交换模块,是注塑机切换生产模具时,可快速更换取出产品所需机械手末端夹具(EOAT),并可集成夹具端带感应零件的信号及各零件气路的夹具零件。
同机台生产模具切换时,同时需切换机械手端会遇到的问题点:
1)机械手夹具更换后,由于定位精度不高需要重新调试夹具,生产前准备周期过长
2)所有的气管及带传感器的夹具零件全部要重新接连,耗时耗力
产品特点
寿命长,阳极氧化表面处理。
紧固时,缝隙控制在1mm以下。
规格概述
型号重量(g)配套型号垂直负载重量(kg)*
MQCS-R-100463MQCS-G-10030
MQCS-R-1601198MQCS-G-16080
●MQCS-R系列与MQCS-G系列配套使用
●负载重量包括MQCS-R系列与MQCS-G系列组合后重量
●此商品配套夹具与机械手(机器人)快速切换安装的使用,与其他商品有不能组装的情况,请注意。
使用案例
使用案例
型号交期
型号交期
相关产品
●与夹具侧配套的机械手侧快换、固定板及信号集成模块的型号如下:
手动快速交换夹具-夹具侧 快换信号模块 信号线接头
MQC-G MQCSM-9G
MQCSM-9R
 MQCSV-9G
MQCSV-9R
相关产品1 相关产品2 相关产品3
尺寸图
尺寸图
关于此商品的常见问题 (FAQ)
本商品的负载重量包含夹具的重量吗?
本商品的负载重量,包括MQCS-R系列与MQCS-G系列组合后重量。
本商品紧固时,缝隙能控制在多大呢?
本商品紧固时,缝隙可以控制在1mm以下。需要夹具侧与机械手侧配套使用。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选