型号 | D | F | B | C | E | H | K | L | M | 重量(g) |
MSEAV | 10 | 45 | 10 | 16.5 | 5.5 | 22 | 19 | 11 | M5 | 18 |
10 | 90 | 10 | 16.5 | 5.5 | 22 | 19 | 11 | M5 | 27 | |
14 | 60 | 14 | 22 | 8.5 | 22 | 29 | 13.5 | G1/8" | 33 | |
14 | 120 | 14 | 22 | 8.5 | 22 | 29 | 13.5 | G1/8" | 50 | |
20 | 75 | 20 | 27 | 12 | 28 | 38 | 15 | G1/4" | 75 | |
20 | 78 | 14 | 22 | 8.5 | 22 | 29 | 13.5 | G1/8" | 60 | |
20 | 150 | 20 | 27 | 12 | 28 | 38 | 15 | G1/4" | 115 | |
20 | 153 | 14 | 22 | 8.5 | 22 | 29 | 13.5 | G1/8" | 100 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|