型号 | - | D1 | - | F |
MSMBF | - | M10 | - | 40 |
5 | 天发货 |
吸盘-双层式吸盘 | 固定支架-固定支架(含T型螺母) | 型材(4个装) | ||
型号: 4PACK-MVSA | 型号: MSMBB | 型号: 4PACK-MPEP |
型号 | D1 | F | A | B | D | E | G | M | 重量(g) | 配套T 型螺母型号 |
MSMBF | M10 | 40 | 75 | 20 | 5.1 | 19 | 6 | 10 | 30 | MPTN5-10 |
60 | 105 | 25 | 26.5 | 15 | 40 | MPTN5-15 | ||||
M12 | 40 | 75 | 20 | 19 | 10 | 30 | MPTN5-10 | |||
60 | 105 | 25 | 26.5 | 15 | 47 | MPTN5-15 | ||||
M14 | 40 | 75 | 20 | 19 | 10 | 20 | MPTN5-10 | |||
60 | 105 | 25 | 26.5 | 15 | 40 | MPTN5-15 | ||||
M16 | 40 | 75 | 20 | 19 | 10 | 20 | MPTN5-10 | |||
60 | 105 | 25 | 26.5 | 15 | 40 | MPTN5-15 | ||||
M20 | 40 | 75 | 25 | 19 | 15 | 30 | MPTN5-15 | |||
60 | 105 | 25 | 26.5 | 15 | 35 | MPTN5-15 | ||||
G18 | 40 | 75 | 20 | 5.2 | 16.5 | 10 | 25 | MPTN5-10 | ||
60 | 105 | 25 | 26.5 | 15 | 42 | MPTN5-15 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|