尺寸图
材质:铝制品
表面处理:阳极氧化
此商品配套钢棒的固定安装及其零部件使用,与其他商品有不能组装的情况,请注意。
和钢棒紧固时,缝隙控制在1mm以下。
表面处理为阳极氧化,图片与实物可能会有颜色差异。
规格表
|
MSBF | 8 | 40 | 12 | 70 | 16 | 4.5 | 14 | 20 | 6 | 14 |
8 | 16 | 70 | 6.5 | 14 | 20 | 20 |
12 | 16 | 75 | 6.5 | 16 | 25 | 21 |
20 | 25 | 86 | 6.5 | 20 | 34 | 39 |
8 | 70 | 12 | 100 | 4.5 | 14 | 20 | 18 |
8 | 16 | 100 | 6.5 | 14 | 20 | 25 |
12 | 16 | 105 | 6.5 | 16 | 25 | 25 |
20 | 25 | 116 | 6.5 | 20 | 34 | 49 |