产品概述
■概要
・日期章组件是指在塑件产品上成形文字或标识时所用的零件总称。
・使用日期章组件,除了可以便于成形产品的品质管理及生产批次管理外,还可以为成形产品废弃后的分类回收提供可靠依据。
・米思米的日期章组件使用方便、安全可靠,只需用螺丝刀在分型面侧转动内镶件就可快速地完成日期显示的设置工作。
・出口到日本及欧美的成形产品、有时因客户的指定,必须使用日期章。
・本产品为耐高温·带拉拔螺纹孔型日期章组件用内镶件。
产品特点
■耐高温·带拉拔螺纹孔型日期章的特点
・最高耐热温度340℃。
・外镶件内部带有拆卸螺纹孔,与螺栓配合转动后进行拉拔,可拆外镶件。
无需在模具内部预留工艺孔或分解模具。
・按顺时针方向旋转内镶件,可转动;逆时针方向旋转内镶件时,可将其取出。
・内外镶件配合时螺纹有效圈数少,便于安装和拆卸,使用时也不易发生螺纹处滑牙或破损等问题。
订货范例
发货日
右述以外
上海·广州发货
HDYMX
上海·广州发货
使用案例
■结构及使用方法|
①内镶件 | SUS420 | 50~53HRC |
②外镶件 |
③钢球 | SUS440C | 58HRC~ |
④弹簧 | SUS631 | — |
⑤外盖 | SUS420 | 50~53HRC |
■外镶件拆卸方法日期章专用拉拔工具DTNK(

P.511)与日期章底盖的螺纹对齐并旋转,外镶件会随着螺纹布的旋转而升起,进行取出。

旋转拉拔工具可能会导致模板划伤,因此请在模板上开设深度0.5,直径M+1的沉头孔。

取出内镶件,并插入专用拉拔工具。

将专用拉拔工具的螺纹与日期章底盖的螺纹孔对齐后旋转。

随着螺纹的旋转,日期章外镶件升起。

日期章外镶件从模具上完全露出时,拆卸完成。
・内镶件使用方法・内镶件的安装方法 | | 用日期章专用螺丝刀DTPPN( P.536)或一字螺丝刀顺时针旋转内镶件,直至与外镶件的文字面对齐。内镶件可按顺时针旋转。 | | | | ・使用方法 | | 请用日期章专用螺丝刀DTPPN( P.536)或一字螺丝刀按逆时针方向旋转,以变更月份指示。 | | | | ・内镶件的拆卸方法 | | 按逆时针方向旋转内镶件后取出。 |
|
|
 顺时针方向旋转 |  逆时针方向旋转 |
注意事项
■内镶件的安装注意事项・请清除交货时附着的防锈油。
・请用气枪将外镶件的螺纹部清理,以清除灰尘和异物。
・请用专用螺丝刀或一字螺丝刀顺着螺牙缓缓紧固内镶件。

安装内镶件的过程中,感觉发生了螺牙错牙时,请勿继续紧固,应将内镶件拆下再重新安装。
一旦螺牙错牙,内镶件和外镶件将无法组合。
・从模具下方用螺丝固定日期章时,螺丝的螺纹部尺寸请选择比日期章T尺寸短的状态进行固定。
相关产品
耐高温/带拉拔螺纹孔型用外镶件 | | 日期章组件 -标准型/箭头深度标准・浅型- | | 日期章组件 -耐高温 带拉拔螺纹孔型- |
 | |  | |  |
型号: HDTDX-R4 | | 型号: DT | | 型号: HDTBX |