底座材质 | 底座形式 | 型号 | 尺寸图 |
黄铜 | 可调式 (螺纹拧紧前) | C-JCB | |
C-JCG | |||
活动式 | C-JCC | ||
固定式 | C-JCE | ||
C-JCI | |||
SUS304 | 底座与水管整体焊接不可调整 | C-JCM | |
C-JCF | |||
C-JCL | |||
黄铜 | 可调式 (螺纹拧紧前) | C-JCD |
底座 形式 | 安装 方式 | 模具联 接尺寸 规格 | 型号 | 指定单位1mm | 内管 | A | B | C | F | K | 外管 | ||||||
Type | No. | L | G G<L | 外径 φN | 内径 φn | 外径 φD | 内径 φd | 螺纹部 P | 螺纹部长度 E | ||||||||
固定式 | 螺牙式 | PT1/8 | C-JCB C-JCG | 6 | 20~1500 | 20~1000 | 4 | 3.4 | 17 | 38 | 23 | 14 | PT1/8 | 10 | 6.2 | PT1/8 | 10 |
PT1/4 | 8 | 6 | 5.4 | 19 | 39 | 25.5 | 14 | 9 | PT1/4 | 15 | |||||||
PT3/8 | 10 | 8 | 7 | 22 | 45 | 31 | 17 | PT1/4 | 17 | 12 | PT3/8 | ||||||
旋转式 | M4 | C-JCC | 4 | 1.2 | 0.8 | - | - | - | - | - | 4 | 2.5 | M4 | 8 | |||
M6 | 6 | 1.2 | 0.8 | 6 | 4 | M6 | 10 | ||||||||||
1.8 | 1.4 | ||||||||||||||||
PT1/16 | 8 | 1.8 | 1.4 | 8 | 5.2 | PT1/16 | |||||||||||
2.5 | 2.1 | ||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
PT1/8 | 10 | 2.5 | 2.1 | 10 | 6.2 | PT1/8 | |||||||||||
3 | 2.6 | ||||||||||||||||
固定式 | PT1/8 | C-JCE | 6 | 25~1500 | 25~1000 | 4 | 3.4 | - | - | - | 13 | - | 10 | 6.2 | PT1/8 | ||
PT1/4 | 8 | 6 | 5.4 | 16 | 14 | 9 | PT1/4 | 15 | |||||||||
M4 | C-JCI | 4 | 20~1500 | 20~1000 | 1.2 | 0.8 | - | - | - | - | - | 4 | 2.5 | M4 | 8 | ||
M6 | 6 | 1.2 | 0.8 | 6 | 4 | M6 | 10 | ||||||||||
1.8 | 1.4 | ||||||||||||||||
PT1/16 | 8 | 1.8 | 1.4 | 8 | 5.2 | PT1/16 | |||||||||||
2.5 | 2.1 | ||||||||||||||||
PT1/8 | 10 | 2.5 | 2.1 | 10 | 6.2 | PT1/8 | |||||||||||
3 | 2.6 | ||||||||||||||||
PT1/8 | C-JCM | 6 | 4 | 3.4 | 17 | 10 | 6.2 | PT1/8 | 10 | ||||||||
PT1/4 | 8 | 6 | 5.4 | 19 | 14 | 9 | PT1/4 | 15 | |||||||||
PT3/8 | 10 | 8 | 7 | 22 | 17 | 12 | PT3/8 | ||||||||||
PT1/8 | C-JCF | 6 | 20~1000 | - | - | - | 17 | 10 | 6.2 | PT1/8 | 10 | ||||||
PT1/4 | 8 | 19 | 14 | 9 | PT1/4 | 15 | |||||||||||
PT3/8 | 10 | 22 | 17 | 12 | PT3/8 | ||||||||||||
PT1/8 | C-JCL | 6 | 24 | 10 | 6.2 | PT1/8 | 10 | ||||||||||
PT1/4 | 8 | 14 | 9 | PT1/4 | 15 | ||||||||||||
PT3/8 | 10 | 29 | 17 | 12 | PT3/8 | ||||||||||||
PT1/2 | 12 | 22 | 16 | PT1/2 | |||||||||||||
PT1/8 | C-JCD | 6 | 17 | 24 | 24 | PT1/8 | 10 | 6.2 | PT1/8 | 10 | |||||||
PT1/4 | 8 | 19 | 25 | 26 | 14 | 9 | PT1/4 | 15 | |||||||||
PT3/8 | 10 | 22 | 28 | 32 | PT1/4 | 17 | 12 | PT3/8 |
Alterations | Code | Spec.(刻印文字) |
EN | 仅限大写英文及数字,高4mm,5个字以内 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|