型号 | - | 耐热温度 |
M-VLMT | - | 80 |
M-VLMM | - | 80 |
M-VLMTK | - | 80 |
11 | 天发货 |
磁力架(圆形) | 磁力架(格子型) | 料斗装载机用磁铁 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MATSUI-55758 | 型号: M-BHMR-F | 型号: M-HRM1 |
价格说明
尺寸 | 型号 | ||||
D(φ) | D1 (φ) | L (mm) | l (mm) | Type | 耐热温度(°) |
38 | 64 | 310 | 55 | M-VLMT (细径) | 80 |
140 | |||||
51 | 256 | 65 | M -VLMM (中径) | 80 | |
140 | |||||
- | - | - | - | M-VLMTK (粗径) | 80 |
140 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|