产品概述
磁性过滤架是采用优质不锈钢管和稀土合金钕铁硼,并采用特殊的制作方法制作而成。并将其组合在固定架上,构成磁性过滤架。当含铁的物质
通过时,受到磁力棒的吸引,将含铁的物质牢固的吸附在管壁上,以保证设备的完好和产品的安全。

产品特点
磁力架无能耗、无污染、可安装于生产线上能与物料接触的任意位置,节约空间,安装方便
主要采用稀土有金钕铁硼作为磁源,磁力强劲,结构简单,使用寿命长
合理分布的磁棒,能够提高高强度的磁场吸引住流动物料中的铁粉末,铁削,和其他带磁性小片金属。
可以安装到生产流水线上,也可以简单的搁在料斗,物料箱里,并且能够轻松的取出和清洗
对有带导向片的磁力架,可以更加有效的回收金属异物。

规格概述
|
M-BHMR-F | 带导向板 | 铁氧体 | 3000 | 200 | SUS304 |
M-BHMR-N | 铝镍钴 | 8000 | 150 |
M-BHMS-F | 铁氧体 | 3000 | 200 |
M-BHMS-N | 铝镍钴 | 8000 | 150 |
M-HMS | 不带导向板 | FE2O3 | 3000 | 200 |
M-HMR | 3100 | 200 |
使用案例
■料斗用磁力架(方型)

■带导向片料斗用磁力架(圆型)

■带导向片料斗用磁力架(方型)

使用方法
设置在料斗内,投入树脂颗粒,即可回收金属异物
设置在料斗内使用时,必须选择可设置在方便取出的位置的规格,在使用示例图中,针对外形 Φ 300的料斗,
使用了阻M-HMS4( Φ 235以上)。
注意事项
磁力架需要定期进行清理,否则在不定期清理而持续使用时,会降低金属异物的吸附性能
使用时请避免在含盐分的液体中使用