螺栓规格 (8根装) | 尺寸 | 支撑块高度 (mm) | 适用模板厚度 (mm) | 参考紧固扭矩 (N·m) | 型号 (1套各8个) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | Type | No. | |||||
M10×70 | 80 | 28.5 | 10.5 | 20 | 25 | 15 | 6 | 10×15 | 10、15、20、25 | 66 | MEC | SS | |
M12×80 | 30.5 | 12.5 | 22 | 20×25 | 20、25、30、35 | 114 | S | ||||||
M16×90 | 100 | 46.5 | 16.5 | 30 | 10.5 | 282 | M | ||||||
120 | MA | ||||||||||||
150 | MB | ||||||||||||
M20×120 | 61 | 21 | 39 | 30 | 13 | 30×35 | 30、35、40、45 | 550 | L | ||||
M20×130 | 40×45 | 40、45、50、55 | LA |
价格说明
No. | 名称 | 材质 | 表面处理 |
① | 主体 | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
② | 支撑块 | S45C | |
③ | 连接件 | SPCC | |
④ | 夹紧垫圈 | S45C |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|