型号 |
MGT-NY 05 |
5 | 天发货 |
卧式剪刀本体型号 | 适用剪刀本体 | 卧式剪刀本体型号 |
MGT-NY05 | MNY05AJ | 正刀 |
MGT-NY10 | MNY10AJ MNY10AJL | 正刀 |
MGT-NY10R | MNY10RAJ | 逆刀 |
MGT-NY15 | MNY15AJ MNY15AJL | 正刀 |
MGT-NY15R | MNY15RAJ | 逆刀 |
剪刀刀刃-切塑料直刀头/加长直刀头(卧式用) | 带定位楔紧块 -自由指定型- | 镶件固定用垫块 | ||
型号: MNY05AJ | 型号: LBCSI | 型号: ICSS |
型号 | 适用软塑料切口面(mm) | 适用硬塑料切口面(mm) | 气压 |
MGT-NY 05 | 3.0 | 2.0 | 0.4~0.5Mpa |
MGT-NY 10 MGT-NY 10R | 3.5 | 2.3 | |
MGT-NY 15 MGT-NY 15R | 4.0 | 2.5 |
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
MGT-NY05 | 8.6 | 75.9 | 40.9 | 25 | 15 | 23 | 47.6 | 4 | M4 | 3 | 22 |
MGT-NY10 MGT-NY10R | 8.8 | 82.1 | 42.1 | 30 | 20 | 28 | 51.6 | 6 | M4 | 5 | 24 |
MGT-NY15 MGT-NY15R | 10.2 | 93 | 48 | 35 | 25 | 33 | 58 | 8 | M4 | 5 | 27 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|