产品概述
塑料模具用计数器用于累加记录模具试模和生产的次数,7位数字直读显示,精确度高,模具可以根据此数据进行定数保养,最高作业温度160℃。不可重新设定的机械式。
计数器可以直观地监测模具的活动,从中获得监测数据,为模具的维修与保养程序提供参照。
模具计数器,包括外壳,计数销,计数盘,复位弹簧,内部单向传动小零件。工作时,计数销在合模力作用下带动内部单向传动小零件,再通过内部单向传动小零件带动计数盘转动。计数盘向前跳动一个数字后,计数销在复位弹簧的作用下回复原位。如此反复循环准确的进行累加计数。结构原理简单易懂,产品体积小便于模具上安装。

产品特点
计数准确、安装方便,耐热性高。
内部采用机械式结构,不易产生误动作,可以准确进行开模次数的累加计数。
安装方便,2种安装方式可供选择,内嵌式和外装式。
最高耐热可达160度,充分满足部分塑料模具的高模温的要求。
计数器自带不同的序列号,可以跟模具统一进行编号管理。
附件中的模具铭牌可以刻印模具编号,用自带的粘胶粘贴于主体表面。
考虑到试模等因素,7位显示数字的出厂设置数值不是“0”。(9999980左右)
规格概述
M-RCC | L54.3×W38×H24.3 | - | 模具铭牌+内六角螺栓M4-25(2个) | 仅主体 |
M-RCCB | L54.3×W38×H24.3 | L12.7×W38×H25 | 模具铭牌+内六角螺栓M4-25(4个) | 包括主体和挡块 |
发货日
 | 库存品 |

隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用案例
两种安装方式
1. 嵌入式安装(对应型号M-RCC)
■ 计数器直接嵌入模具内部,利用模具本身和计数销触碰计数
上图安装尺寸为参考值。 2. 外装式安装(对应型号M-RCCB)
■ 计数器安装于模具外部,利用冲击挡块和计数销触碰计数