产品概述

为了防止模具温度热量过度散发,使用隔热板可以确保型腔温度恒定,从而达到保证成形产品品质温度的目的。
隔热板通常安装在模具座板的底面和注塑成形机安装板之间。
有固定在注塑成形机安装版上,和固定在每套模具的座板(动模、定模两侧)上两种情况。
用聚酰胺树脂(尼龙)和PBT树脂等结晶性树脂进行注塑成形加工时,模具型腔表面温度变化对成形产品的尺寸和外观品质的影响颇大,因此,推存安装隔热板以保证产品品质的温度。
本产品为耐热型隔热板,可在500℃以下的环境下使用。
产品特点
①隔热性·耐用性优良
②成分环保
③产品丰富,适用于各种用途

订货范例
型号 | - | A | - | B | - | T |
C-HIPZS | - | A235 | - | B85 | - | T10 |
发货日

上海·广州发货

数量≥21时,请另询交货期。
使用案例
注意事项
*因是积层形成产品,不适用于螺纹加工、三维加工。
*加工时请用集尘器吸粉尘,注意不要让粉尘飞散。
因含有玻璃纤维,因人而异有时会对皮肤带来影响,使人感到瘙痒。此外如粘附到机械上,会影响机器精度。
*使用螺栓紧固时请务必使用垫片,防止过于拧紧会导致破裂。
*防止吸湿
请避免在湿度大的环境中存放、使用。
剧烈的温度变化江可能导致结露、性能下降。
请不要直接摆放在地面上,避免从底面直接吸收湿气。
*注意使用、存放环境
请避免在氯气、亚硫酸、二氧化碳气体等环境中存放、使用。
防止含盐的风吹进工作场所中。
不宜摆放在粉尘多的环境中,避免粉尘中的湿气及有害气体于隔热板接触导致绝缘老化。
*阳光直射会引起温度上升,会使隔热板加速老化、变色、引起聚合反应导致缩短使用寿命。
相关产品
直杆型导正销 | | 圆线螺旋弹簧 -WL(40%压缩量)-【模具用标准零件】 | | 卸料板导柱 -肩型-油槽型- |
 | |  | |  |
型号: ATTC | | 型号: WL | | 型号: SGOH |