型号 | 包装 | 产品类型 | 使用范围 | MSDS 下载 |
MPG-UP5170 | 25kg | 即用型 | 针对碳化残留,提高生产效率而特别研制 适用于加工温度在190~320℃的塑料以及清洁热流道系统。 | |
MPG-LC1550 | 20kg | 浓缩型(与PC1:4混合使用) | 适用于清洗透明聚碳酸酯,注塑成型与挤出成型。 适用于本色树脂,可避免产生白纹残留 适用于加工温度在250~350℃C的塑料以及清洁热流道系统。 |
型号 | MPG-UP5170 | MPG-LC1550 |
适用材料 | 含苯乙烯类工程塑料 | 透明PC |
ABS | ● | |
AS | ● | |
ASA | ● | |
GPPS | ● | |
HIPS | ● | |
PA | ● | |
PB | ||
PBT | ● | |
PC | ● | ● |
PC/ABS | ● | |
PE | ||
PEEK | ||
PEI(ULTEM) | ||
PET | ● | |
PMMA | ● | |
POM | ||
PP | ||
PPO | ||
PPS | ||
PS | ● | |
PSU | ||
PTFE | ● | |
PVC | ● | |
PVDF | ● | |
SAN | ● | |
TPE | ● | |
TPU | ● |
螺杆直径(mm) | 推荐用量(kg) |
30 | 0.13 |
40 | 0.18 |
60 | 0.32 |
80 | 0.42 |
40 | 0.45 |
45 | 0.7 |
50 | 0.9 |
60 | 1.5 |
65 | 2.4 |
75 | 3.6 |
80 | 4 |
110 | 9 |
120 | 16 |
130 | 18 |
135 | 19 |
145 | 22 |
螺杆清洗料 | ![]() | 螺 杆 清 洗 料 |
![]() | ||
注塑机射出单元清洗 | 热流道清洗 |
●螺杆清洗料特点
40年清洗料研发经验
自20世纪70年代起,肯天开始研发安全高效的特种清洗料。当时本品牌已面市20年,为整个欧洲提供优质热塑性塑料加工助剂产品。本品是热塑性塑料加工行业使用的首批清洗料产品。
目前,我们研发的螺杆清洗料主要为热塑性塑料加工过程提供高效支持,解决以下问题:
肯天螺杆清洗料的优势
● 清洗时无需调节注塑温度,缩短清洗时间。
● 缩短停机时间和减少废品,提高生产效率。
● 减少清洗料与原料使用量,降低总体成本。
● 注射料安全可靠,大部分产品可用于模具热流道清洗。
● 采用用户友好型配方,极少甚至不会产生异味或烟雾。
本螺杆清洗料属于无腐蚀性产品,适用于众多加工应用领域。不会损坏螺杆、料筒、模头组件、防回流装置、热流道系统或工具。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|