本体 | 40C+发黑 |
活塞杆 | S45C+高频淬火+镀硬铬 |
活塞 | 球墨金属 |
前后缸盖 | S45C+发黑 |
使用流体 | 液压油:VG46 |
使用压力 | 5-140kgf/cm² |
使用速度 | 8-100mm/sec |
使用温度 | N:-5℃~80℃ |
F:80℃~150℃ |
本体 | 不锈钢 |
活塞杆 | S45C+高频淬火+镀硬铬 |
活塞 | 航空铝 |
前后缸盖 | S45C+发黑 |
使用流体 | 液压油:VG46 |
使用压力 | 5-140kgf/cm² |
使用速度 | 8-100mm/sec |
使用温度 | N:-5℃~80℃ |
F:80℃~150℃ | |
附件 | 感应线×2 |
缸径 | D | L | W | G | HA | HB | RA | RB | P1(PT) | EH | H | H1 | M1(粗牙) | M2 | NB | NC | ND | NE | R | N | U | V |
32 | 20 | 70 | 17 | 11 | 38 | 26 | 25 | 13 | 3/8 | 10 | 25 | 20 | M12×1.75 | M16×1.5 | 20 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 35 | 14 |
40 | 25 | 70 | 22 | 17 | 38 | 28 | 25 | 14 | 3/8 | 12 | 40 | 25 | M14×2.0 | M20×1.5 | 25 | 13 | 10 | 10 | 1 | 3 | 40 | 8 |
50 | 30 | 70 | 27 | 18 | 42 | 34 | 27 | 19 | 3/8 | 13 | 40 | 25 | M16×2.0 | M26×1.5 | 30 | 16 | 13 | 13 | 1 | 3 | 46 | 10 |
63 | 35 | 70 | 32 | 20 | 42 | 34 | 27 | 19 | 3/8 | 14 | 45 | 25 | M18×2.5 | M30×1.5 | 35 | 22 | 16 | 16 | 2 | 3 | 55 | 9 |
80 | 40 | 84 | 36 | 24 | 46 | 40 | 28 | 22 | 3/8 | 16 | 45 | 25 | M20×2.5 | M30×1.5 | 40 | 30 | 20 | 20 | 2 | 4 | 65 | 8 |
100 | 50 | 104 | 45 | 28 | 50 | 45 | 30 | 25 | 1/2 | 18 | 55 | 30 | M22×2.5 | M40×2.0 | 50 | 35 | 30 | 30 | 2 | 4 | 80 | 6 |
125 | 60 | 104 | 55 | 33 | 58 | 53 | 30 | 28 | 3/4 | 18 | 70 | 30 | M24×3.0 | M50×2.0 | 60 | 40 | 30 | 30 | 2 | 4 | 95 | 8 |
缸径 | D | L | W | G | HA | HB | RA | RB | P1(PT) | EH | H | H1 | M1(粗牙) | M2 | NB | NC | ND | NE | R | N | U | V |
32 | 20 | 80 | 17 | 11 | 38 | 26 | 25 | 13 | 3/8 | 10 | 25 | 20 | M12×1.75 | M16×1.5 | 20 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 35 | 14 |
40 | 25 | 80 | 22 | 17 | 38 | 28 | 25 | 14 | 3/8 | 12 | 40 | 25 | M14×2.0 | M20×1.5 | 25 | 13 | 10 | 10 | 1 | 3 | 40 | 8 |
50 | 30 | 85 | 27 | 18 | 42 | 34 | 27 | 19 | 3/8 | 13 | 40 | 25 | M16×2.0 | M26×1.5 | 30 | 16 | 13 | 13 | 1 | 3 | 46 | 10 |
63 | 35 | 85 | 32 | 20 | 42 | 34 | 27 | 19 | 3/8 | 14 | 45 | 25 | M18×2.5 | M30×1.5 | 35 | 22 | 16 | 16 | 2 | 3 | 55 | 9 |
80 | 40 | 94 | 36 | 24 | 46 | 40 | 28 | 22 | 3/8 | 16 | 45 | 25 | M20×2.5 | M30×1.5 | 40 | 30 | 20 | 20 | 2 | 4 | 65 | 8 |
100 | 50 | 114 | 45 | 28 | 50 | 45 | 30 | 25 | 1/2 | 18 | 55 | 30 | M22×2.5 | M40×2.0 | 50 | 35 | 30 | 30 | 2 | 4 | 80 | 6 |
125 | 60 | 114 | 55 | 33 | 58 | 53 | 30 | 28 | 3/4 | 18 | 70 | 30 | M24×3.0 | M50×2.0 | 60 | 40 | 30 | 30 | 2 | 4 | 95 | 8 |
缸径 | SD | FA/FB | LA | ||||||||||
T | A | K | AA | BB | TA | TB | FC | LA | LT | LB | LD | LC | |
32 | 40 | 55 | M10 | 109 | 63 | 88 | 40 | 11 | 109 | 88 | 63 | 14 | 11 |
40 | 45 | 65 | M10 | 115 | 75 | 93 | 50 | 12 | 112 | 90 | 69 | 14 | 12 |
50 | 56 | 80 | M12 | 150 | 85 | 110 | 56 | 13 | 140 | 115 | 85 | 17 | 14 |
63 | 65 | 95 | M14 | 155 | 100 | 126 | 68 | 14 | 156 | 128 | 100 | 19 | 14 |
80 | 80 | 110 | M16 | 190 | 120 | 152 | 75 | 18 | 184 | 152 | 115 | 25 | 18 |
100 | 95 | 131 | M18 | 220 | 140 | 180 | 100 | 20 | 210 | 178 | 137 | 27 | 21 |
125 | 122 | 162 | M22 | 280 | 170 | 222 | 122 | 24 | 280 | 230 | 171 | 30 | 24 |
使用压力 | 型号 | 缸径 | 行程 | C 指定单位1mm | 活塞前端形状 | 耐热 | 安装方式 | 感应线 | |||
Type | DD | ST(指定单位1mm) | M | ||||||||
140kgf/cm² | C-MHOBS C-MHOBSMG | 32 | 5~500 | 30~150 | IN(内牙) IS(外牙) IT(T型安装) | N(-5℃~80℃) F(80℃~150℃) | SD FA FB LA | 5≤ST≤20 电子感应线 (C-MT-20R-PNP) ST>20 磁簧管线 (C-MT-20R) | |||
40 | |||||||||||
50 | |||||||||||
63 | 35~150 | ||||||||||
80 | |||||||||||
100 | 40~150 | ||||||||||
125 | 40~150 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|