缸径 | D | D1 | A | B | L | W | T | P1 | TB | V | E | F | J | O | Q | R1 | X | M1 (粗牙) | M2 | EH | H | H1 | NB | NC | ND | NE | R | N | O型圈 外径×线径 |
25 | 14 | 13 | 65 | 45 | 44 | 12 | 50 | 4 | 30 | 29 | 14 | 8.5 | 8.5 | 10 | 3×6 | 1.1 | 8 | M8×1.25 | M12×1.25 | 6 | 20 | 15 | 14 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 10.5×1.5 |
32 | 20 | 18 | 75 | 55 | 50 | 17 | 55 | 4 | 35 | 33 | 17 | 10.5 | 10.5 | 10 | 3×6 | 1.1 | 9 | M10×1.5 | M16×1.5 | 9 | 25 | 15 | 20 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 10.5×1.5 |
40 | 25 | 23 | 85 | 63 | 54 | 22 | 63 | 4 | 40 | 37 | 17 | 10.5 | 10.5 | 10 | 5×10 | 1.1 | 10 | M12×1.75 | M20×1.5 | 9 | 30 | 20 | 25 | 13 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10.5×1.5 |
50 | 30 | 28 | 100 | 75 | 65 | 27 | 76 | 5 | 45 | 44 | 20 | 13 | 13 | 12.6 | 6×10 | 1.4 | 11 | M16×2.0 | M26×1.5 | 9 | 35 | 25 | 30 | 16 | 13 | 13 | 1 | 3 | 13 ×1.9 |
63 | 35 | 33 | 125 | 95 | 72 | 32 | 95 | 6 | 65 | 55 | 23 | 15 | 15 | 12.6 | 8×10 | 1.4 | 15 | M20×2.5 | M30×1.5 | 12 | 40 | 35 | 35 | 22 | 16 | 16 | 2 | 3 | 13 ×1.9 |
80 | 40 | 38 | 160 | 120 | 85 | 36 | 120 | 6 | 80 | 70 | 23 | 15 | 15 | 12.6 | 10×10 | 1.4 | 18 | M24×3.0 | M36×1.5 | 12 | 45 | 35 | 40 | 30 | 20 | 20 | 2 | 4 | 13 ×1.9 |
使用压力 | 型号 | 缸径 | 行程 | C 指定单位1mm | 活塞杆前端形状 | 耐热 | |||
Type | DD | ST(指定单位1mm) | M | ||||||
140kgf/cm² | C-MCXVBLMS8 | 25 | 5~150 | 7~150 | IN(内牙) IS(外牙) IT(T型安装) | N(-5℃~80℃) F(80℃~150℃) | |||
32 | 5~150 | 10~150 | |||||||
40 | 10~150 | ||||||||
50 | 10~150 | ||||||||
63 | 10~150 | 14~150 | |||||||
80 | 10~150 |
本体 | S45C+发黑 |
活塞杆 | S45C+高频淬火+镀硬铬 |
活塞 | 球墨金属 |
盖 | 球墨金属 |
使用流体 | 液压油:VG46 |
使用压力 | 5-140kgf/cm² |
使用速度 | 8-100mm/sec |
使用温度 | N:-5℃~80℃ |
F:80℃~150℃ |
缸径 | D | D1 | A | B | L | W | T | P1 | TB | V | E | F | J | O | Q | R1 | X | M1 (粗牙) | M2 | EH | H | H1 | NB | NC | ND | NE | R | N | O型圈 外径×线径 |
25 | 14 | 13 | 65 | 45 | 44 | 12 | 50 | 4 | 30 | 29 | 14 | 8.5 | 8.5 | 10 | 3×6 | 1.1 | 8 | M8×1.25 | M12×1.25 | 6 | 20 | 15 | 14 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 10.5×1.5 |
32 | 20 | 18 | 75 | 55 | 50 | 17 | 55 | 4 | 35 | 33 | 17 | 10.5 | 10.5 | 10 | 3×6 | 1.1 | 9 | M10×1.5 | M16×1.5 | 9 | 25 | 15 | 20 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 10.5×1.5 |
40 | 25 | 23 | 85 | 63 | 54 | 22 | 63 | 4 | 40 | 37 | 17 | 10.5 | 10.5 | 10 | 5×10 | 1.1 | 10 | M12×1.75 | M20×1.5 | 9 | 30 | 20 | 25 | 13 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10.5×1.5 |
50 | 30 | 28 | 100 | 75 | 65 | 27 | 76 | 5 | 45 | 44 | 20 | 13 | 13 | 12.6 | 6×10 | 1.4 | 11 | M16×2.0 | M26×1.5 | 9 | 35 | 25 | 30 | 16 | 13 | 13 | 1 | 3 | 13 ×1.9 |
63 | 35 | 33 | 125 | 95 | 72 | 32 | 95 | 6 | 65 | 55 | 23 | 15 | 15 | 12.6 | 8×10 | 1.4 | 15 | M20×2.5 | M30×1.5 | 12 | 40 | 35 | 35 | 22 | 16 | 16 | 2 | 3 | 13 ×1.9 |
80 | 40 | 38 | 160 | 120 | 85 | 36 | 120 | 6 | 80 | 70 | 23 | 15 | 15 | 12.6 | 10×10 | 1.4 | 18 | M24×3.0 | M36×1.5 | 12 | 45 | 35 | 40 | 30 | 20 | 20 | 2 | 4 | 13 ×1.9 |
使用压力 | 型号 | 缸径 | 行程 | C 指定单位1mm | 活塞杆前端形状 | 耐热 | |||
Type | DD | ST(指定单位1mm) | M | ||||||
140kgf/cm² | C-MCXVBLMS8 | 25 | 5~150 | 7~150 | IN(内牙) IS(外牙) IT(T型安装) | N(-5℃~80℃) F(80℃~150℃) | |||
32 | 5~150 | 10~150 | |||||||
40 | 10~150 | ||||||||
50 | 10~150 | ||||||||
63 | 10~150 | 14~150 | |||||||
80 | 10~150 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|