感应油缸视频
缸径 | D | D1 | A | B | L | W | T | P1 | RF | RC | FC※ | KA | K | E | F | J | U | O | R1 | ST1 | M1 (粗牙) | M2 | EH | H | H1 | NB | NC | ND | NE | R | N | O型圈 外径 × 线径 |
25 | 14 | 13 | 65 | 45 | 52 | 12 | 50 | 4 | 21 | 8 | 26 | 28 | 10 | 14 | 8.5 | 8.5 | 2 | 10 | 1.1 | 50 | M8 × 1.25 | M12 × 1.25 | 6 | 20 | 15 | 14 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 10.5 × 1.5 |
32 | 20 | 18 | 75 | 55 | 65 | 17 | 55 | 4 | 25 | 10 | 27 | 32 | 12 | 17 | 10.5 | 10.5 | 3 | 10 | 1.1 | 50 | M10 × 1.5 | M16 × 1.5 | 9 | 25 | 15 | 20 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 10.5 × 1.5 |
40 | 25 | 23 | 85 | 63 | 71 | 22 | 63 | 4 | 27 | 10 | 27 | 34 | 12 | 17 | 10.5 | 10.5 | 3 | 10 | 1.1 | 50 | M12 × 1.75 | M20 × 1.5 | 9 | 30 | 20 | 25 | 13 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10.5 × 1.5 |
50 | 30 | 28 | 100 | 75 | 82 | 27 | 76 | 5 | 29 | 13 | 30 | 37 | 14 | 20 | 13 | 13 | 5 | 12.6 | 1.4 | 50 | M16 × 2.0 | M26 × 1.5 | 9 | 35 | 25 | 30 | 16 | 13 | 13 | 1 | 3 | 13 × 1.9 |
63 | 35 | 33 | 125 | 95 | 91 | 32 | 95 | 6 | 32 | 16 | 41 | 43 | 14 | 23 | 15 | 15 | 5 | 12.6 | 1.4 | 50 | M20 × 2.5 | M30 × 1.5 | 12 | 40 | 35 | 35 | 22 | 16 | 16 | 2 | 3 | 13 × 1.9 |
80 | 40 | 38 | 160 | 120 | 104 | 36 | 120 | 6 | 39 | 21 | 47 | 52 | 16 | 23 | 15 | 15 | 7 | 12.6 | 1.4 | 50 | M24 × 3.0 | M36 × 1.5 | 12 | 45 | 35 | 40 | 30 | 20 | 20 | 2 | 4 | 13 × 1.9 |
使用压力 | 型号 | 缸径 | 行程 | C 指定单位1mm | 活塞杆前端形状 | 耐热 | 感应线 (默认) | ||
Type | DD | ST(指定单位1mm) | M | ||||||
140kgf/cm² | C-MCXVBMMS3 | 25 | 15~150 | 7~150 | IN(内牙) IS(外牙) IT(T型安装) | N(-5℃~80℃) F(80℃~150℃) | 5≤ST≤20 电子感应线 (C-MT-65R-PNP) ST>20 磁簧管线 (C-MT-30R) | ||
32 | 15~150 | 10~150 | |||||||
40 | 15~150 | ||||||||
50 | 15~150 | ||||||||
63 | 20~150 | 14~150 | |||||||
80 | 25~150 |
本体 | 航空铝+阳极 |
活塞杆 | S45C+高频淬火+镀硬铬 |
活塞 | 航空铝 |
盖 | 球墨金属 |
使用流体 | 液压油:VG46 |
使用压力 | 5-140kgf/cm² |
使用速度 | 8-100mm/sec |
使用温度 | N:-5℃~80℃ |
F:80℃~150℃ | |
附件 | 感应线×2 |
缸径 | D | D1 | A | B | L | W | T | P1 | RF | RC | FC※ | KA | K | E | F | J | U | O | R1 | ST1 | M1 (粗牙) | M2 | EH | H | H1 | NB | NC | ND | NE | R | N | O型圈 外径 × 线径 |
25 | 14 | 13 | 65 | 45 | 52 | 12 | 50 | 4 | 21 | 8 | 26 | 28 | 10 | 14 | 8.5 | 8.5 | 2 | 10 | 1.1 | 50 | M8 × 1.25 | M12 × 1.25 | 6 | 20 | 15 | 14 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 10.5 × 1.5 |
32 | 20 | 18 | 75 | 55 | 65 | 17 | 55 | 4 | 25 | 10 | 27 | 32 | 12 | 17 | 10.5 | 10.5 | 3 | 10 | 1.1 | 50 | M10 × 1.5 | M16 × 1.5 | 9 | 25 | 15 | 20 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 10.5 × 1.5 |
40 | 25 | 23 | 85 | 63 | 71 | 22 | 63 | 4 | 27 | 10 | 27 | 34 | 12 | 17 | 10.5 | 10.5 | 3 | 10 | 1.1 | 50 | M12 × 1.75 | M20 × 1.5 | 9 | 30 | 20 | 25 | 13 | 10 | 10 | 1 | 3 | 10.5 × 1.5 |
50 | 30 | 28 | 100 | 75 | 82 | 27 | 76 | 5 | 29 | 13 | 30 | 37 | 14 | 20 | 13 | 13 | 5 | 12.6 | 1.4 | 50 | M16 × 2.0 | M26 × 1.5 | 9 | 35 | 25 | 30 | 16 | 13 | 13 | 1 | 3 | 13 × 1.9 |
63 | 35 | 33 | 125 | 95 | 91 | 32 | 95 | 6 | 32 | 16 | 41 | 43 | 14 | 23 | 15 | 15 | 5 | 12.6 | 1.4 | 50 | M20 × 2.5 | M30 × 1.5 | 12 | 40 | 35 | 35 | 22 | 16 | 16 | 2 | 3 | 13 × 1.9 |
80 | 40 | 38 | 160 | 120 | 104 | 36 | 120 | 6 | 39 | 21 | 47 | 52 | 16 | 23 | 15 | 15 | 7 | 12.6 | 1.4 | 50 | M24 × 3.0 | M36 × 1.5 | 12 | 45 | 35 | 40 | 30 | 20 | 20 | 2 | 4 | 13 × 1.9 |
使用压力 | 型号 | 缸径 | 行程 | C 指定单位1mm | 活塞杆前端形状 | 耐热 | 感应线 (默认) | ||
Type | DD | ST(指定单位1mm) | M | ||||||
140kgf/cm² | C-MCXVBMMS3 | 25 | 15~150 | 7~150 | IN(内牙) IS(外牙) IT(T型安装) | N(-5℃~80℃) F(80℃~150℃) | 5≤ST≤20 电子感应线 (PNP) ST>20 磁簧管线 | ||
32 | 15~150 | 10~150 | |||||||
40 | 15~150 | ||||||||
50 | 15~150 | ||||||||
63 | 20~150 | 14~150 | |||||||
80 | 25~150 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|