感应油缸视频
缸径 | D | A | B | L | LH | W | E | F | J | TB | T | P1 | K | KA | U | M1(粗牙) | M2 | EH | H | H1 | NB | NC | ND | NE | R | N | O型圈 外径×线径 |
25 | 14 | 60 | 50 | 76 | 26 | 12 | 11 | 7 | 7 | 23 | 46 | φ9.5×1.4底孔φ3 | 6 | 33 | 5 | M8×1.25 | M12×1.25 | 6 | 20 | 15 | 14 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 10×1.9 |
32 | 20 | 75 | 66 | 86 | 38 | 17 | 14 | 9 | 9 | 29 | 62 | φ9.5×1.4底孔φ4 | 8 | 41 | 5 | M10×1.5 | M16×1.5 | 7 | 20 | 15 | 20 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 10×1.9 |
40 | 25 | 90 | 76 | 95 | 45 | 22 | 17.5 | 11 | 11 | 34 | 72 | φ11.5×1.8底孔φ4 | 8 | 46 | 5 | M12×1.75 | M20×1.5 | 7 | 25 | 20 | 25 | 13 | 10 | 10 | 1 | 3 | 12×2.4 |
50 | 30 | 100 | 86 | 100 | 50 | 27 | 17.5 | 11 | 11 | 35 | 82 | φ11.5×1.8底孔φ4 | 10 | 45 | 5 | M16×2.0 | M26×1.5 | 8 | 30 | 25 | 30 | 16 | 13 | 13 | 1 | 3 | 12×2.4 |
63 | 35 | 120 | 106 | 118 | 60 | 32 | 20 | 13 | 13 | 42 | 98 | φ13.5×1.8底孔φ5 | 12 | 52 | 5 | M20×2.5 | M30×1.5 | 10 | 40 | 35 | 35 | 22 | 16 | 16 | 2 | 3 | 14×2.4 |
80 | 40 | 150 | 130 | 126 | 70 | 36 | 20 | 13 | 13 | 44 | 126 | φ13.5×1.8底孔φ5 | 16 | 54 | 5 | M24×3.0 | M36×1.5 | 14 | 50 | 35 | 40 | 30 | 20 | 20 | 2 | 4 | 14×2.4 |
使用压力 | 型号 | 缸径 | 行程 | C 指定单位1mm | 活塞杆前端形状 | 耐热 | 感应线 | |||
Type | DD | ST(指定单位1mm) | M | |||||||
140kgf/cm² | C-MCXRSOSMG-LA | 25 | 5~130 | 8~120 | IN(内牙) IS(外牙) IT(T型安装) | N(-5℃~80℃) F(80℃~150℃) | 5≤ST≤20 电子感应线 (C-MT-65R-PNP) ST>20 磁簧管线 (C-MT-30R) | |||
32 | 5~150 | 10~150 | ||||||||
40 | 5~200 | |||||||||
50 | 5~240 | 11~150 | ||||||||
63 | 5~280 | 13~150 | ||||||||
80 | 5~280 | 17~150 |
本体 | 航空铝+阳极 |
活塞杆 | S45C+高频淬火+镀硬铬 |
活塞 | 航空铝 |
盖 | 球墨金属 |
使用流体 | 液压油:VG46 |
使用压力 | 5-140kgf/cm² |
使用速度 | 8-100mm/sec |
使用温度 | N:-5℃~80℃ |
F:80℃~150℃ | |
附件 | 感应线×2 |
缸径 | D | A | B | L | LH | W | E | F | J | TB | T | P1 | K | KA | U | M1(粗牙) | M2 | EH | H | H1 | NB | NC | ND | NE | R | N | O型圈 外径×线径 |
25 | 14 | 60 | 50 | 76 | 26 | 12 | 11 | 7 | 7 | 23 | 46 | φ9.5×1.4底孔φ3 | 6 | 33 | 5 | M8×1.25 | M12×1.25 | 6 | 20 | 15 | 14 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 10×1.9 |
32 | 20 | 75 | 66 | 86 | 38 | 17 | 14 | 9 | 9 | 29 | 62 | φ9.5×1.4底孔φ4 | 8 | 41 | 5 | M10×1.5 | M16×1.5 | 7 | 20 | 15 | 20 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 | 10×1.9 |
40 | 25 | 90 | 76 | 95 | 45 | 22 | 17.5 | 11 | 11 | 34 | 72 | φ11.5×1.8底孔φ4 | 8 | 46 | 5 | M12×1.75 | M20×1.5 | 7 | 25 | 20 | 25 | 13 | 10 | 10 | 1 | 3 | 12×2.4 |
50 | 30 | 100 | 86 | 100 | 50 | 27 | 17.5 | 11 | 11 | 35 | 82 | φ11.5×1.8底孔φ4 | 10 | 45 | 5 | M16×2.0 | M26×1.5 | 8 | 30 | 25 | 30 | 16 | 13 | 13 | 1 | 3 | 12×2.4 |
63 | 35 | 120 | 106 | 118 | 60 | 32 | 20 | 13 | 13 | 42 | 98 | φ13.5×1.8底孔φ5 | 12 | 52 | 5 | M20×2.5 | M30×1.5 | 10 | 40 | 35 | 35 | 22 | 16 | 16 | 2 | 3 | 14×2.4 |
80 | 40 | 150 | 130 | 126 | 70 | 36 | 20 | 13 | 13 | 44 | 126 | φ13.5×1.8底孔φ5 | 16 | 54 | 5 | M24×3.0 | M36×1.5 | 14 | 50 | 35 | 40 | 30 | 20 | 20 | 2 | 4 | 14×2.4 |
使用压力 | 型号 | 缸径 | 行程 | C 指定单位1mm | 活塞杆前端形状 | 耐热 | 感应线 | |||
Type | DD | ST(指定单位1mm) | M | |||||||
140kgf/cm² | C-MCXRSOSMG-LA | 25 | 5~130 | 8~120 | IN(内牙) IS(外牙) IT(T型安装) | N(-5℃~80℃) F(80℃~150℃) | 5≤ST≤20 电子感应线 (C-MT-65R-PNP) ST>20 磁簧管线 (C-MT-30R) | |||
32 | 5~150 | 10~150 | ||||||||
40 | 5~200 | |||||||||
50 | 5~240 | 11~150 | ||||||||
63 | 5~280 | 13~150 | ||||||||
80 | 5~280 | 17~150 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|