感应油缸视频
6 | 天发货 |
8 | 天发货 |
本体 | 航空铝+阳极 |
活塞杆 | S45C+高频淬火+镀硬铬 |
活塞 | 航空铝 |
盖 | 球墨金属 |
使用流体 | 液压油:VG46 |
使用压力 | 5-140kgf/cm2 |
使用速度 | 8-100mm/sec |
使用温度 | N:-5℃~80℃ |
F:-5℃~150℃ | |
附件 | 感应线×2 |
缸径 | D | A | L | E | F | J | W | T | P1(PT) | RF | RB | RC | M1 | M2 | EH | H | H1 | NB | NC | ND | NE | R | N | |
ST≤150 | ST>150 | |||||||||||||||||||||||
25 | 14 | 52 | 71 | - | 10 | 6 | 6 | 12 | 36 | 1/8 | 32.5 | 11.5 | 5 | M10×1.5 | M12×1.25 | 6 | 20 | 15 | 14 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 |
32 | 20 | 62 | 84 | - | 11 | 7 | 7 | 17 | 47 | 1/4 | 34 | 18 | 10 | M12×1.75 | M16×1.5 | 7 | 25 | 15 | 20 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 |
40 | 25 | 70 | 84 | 92 | 14 | 9 | 9 | 22 | 52 | 1/4 | 34 | 16 | 10 | M16×2.0 | M20×1.5 | 7 | 30 | 20 | 25 | 13 | 10 | 10 | 1 | 3 |
50 | 30 | 80 | 85 | 93 | 18 | 11 | 11 | 27 | 58 | 1/4 | 31.5 | 16.5 | 10 | M20×2.5 | M26×1.5 | 8 | 35 | 25 | 30 | 16 | 13 | 13 | 1 | 3 |
63 | 35 | 94 | 91 | 99 | 20 | 14 | 14 | 32 | 69 | 1/4 | 31.5 | 19.5 | 10 | M24×3.0 | M30×1.5 | 10 | 40 | 35 | 35 | 22 | 16 | 16 | 2 | 3 |
80 | 40 | 114 | 104 | 115 | 23 | 16 | 16 | 36 | 86 | 3/8 | 35 | 24 | 15 | M27×3.0 | M36×1.5 | 14 | 45 | 35 | 40 | 30 | 20 | 20 | 2 | 4 |
使用压力 | 型号 | 缸径 | 行程 | C 指定单位1mm | 活塞杆前端形状 | 耐热 | 感应线 | |||
Type | DD | ST(指定单位1mm) | M | |||||||
140kgf/cm² | C-MCXSSMG-SD | 25 | 5~130 | 8~120 | IN(内牙) IS(外牙) IT(T型安装) | N(-5℃~80℃) F(-5℃~150℃) | 5≤ST≤20 电子感应线 (C-MT-65R-PNP) ST>20 磁簧管线 (C-MT-30R) | |||
32 | 5~150 | 10~150 | ||||||||
40 | 5~200 | |||||||||
50 | 5~240 | 11~150 | ||||||||
63 | 5~280 | 13~150 | ||||||||
80 | 5~280 | 17~150 |
Code | Spec. | 指示灯 |
RXH2 | 耐温-20°~150°,线长2m | 无 |
3PNP | 3线,PNP接线,线长2m | 有 |
3NPN | 3线,NPN接线,线长2m | 有 |
*选择RXH2时,ST应大于20mm |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|