本体 | S45C+发黑 |
活塞杆 | S45C+高频淬火+镀硬铬 |
活塞 | 球墨金属 |
盖 | 球墨金属 |
使用流体 | 液压油:VG46 |
使用压力 | 5-140kgf/cm² |
使用速度 | 8-100mm/sec |
使用温度 | N:-5℃~80℃ |
F:80℃~150℃ |
缸径 | D | A | L | E | F | J | W | T | P1(PT) | RF | RB | RC | M1 | M2 | EH | H | H1 | NB | NC | ND | NE | R | N | |
ST≤150 | ST>150 | |||||||||||||||||||||||
20 | 12 | 42 | 60 | - | 10 | 6 | 6 | 10 | 30 | 1/8 | 32.5 | 10.5 | 5 | M8×1.25 | M10×1.25 | 6 | 18 | 15 | - | - | - | - | - | - |
25 | 14 | 48 | 62 | - | 10 | 6 | 6 | 12 | 36 | 1/8 | 32.5 | 10.5 | 5 | M10×1.5 | M12×1.25 | 6 | 20 | 15 | 14 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 |
32 | 20 | 62 | 68 | - | 11 | 7 | 7 | 17 | 47 | 1/4 | 34 | 12 | 10 | M12×1.75 | M16×1.5 | 7 | 25 | 15 | 20 | 10 | 8 | 8 | 1 | 2 |
40 | 25 | 70 | 70 | 78 | 14 | 9 | 9 | 22 | 52 | 1/4 | 34 | 12 | 10 | M16×2.0 | M20×1.5 | 7 | 30 | 20 | 25 | 13 | 10 | 10 | 1 | 3 |
50 | 30 | 80 | 70 | 78 | 18 | 11 | 11 | 27 | 58 | 1/4 | 31.5 | 13.5 | 10 | M20×2.5 | M26×1.5 | 8 | 35 | 25 | 30 | 16 | 13 | 13 | 1 | 3 |
63 | 35 | 94 | 73 | 81 | 20 | 14 | 14 | 32 | 69 | 1/4 | 31.5 | 14.5 | 10 | M24×3.0 | M30×1.5 | 10 | 40 | 35 | 35 | 22 | 16 | 16 | 2 | 3 |
80 | 40 | 114 | 86 | 97 | 23 | 16 | 16 | 36 | 86 | 3/8 | 35 | 19 | 15 | M27×3.0 | M36×1.5 | 14 | 45 | 35 | 40 | 30 | 20 | 20 | 2 | 4 |
100 | 50 | 134 | 95 | 107 | 26 | 18 | 18 | 45 | 102 | 3/8 | 39 | 24 | 15 | M36×4.0 | M40×2.0 | 14 | 50 | 40 | 50 | 35 | 30 | 30 | 2 | 4 |
125 | 60 | 160 | 103 | 115 | 32 | 22 | 22 | 56 | 120 | 3/8 | 43 | 26 | 20 | M39×4.0 | M50×2.0 | 14 | 55 | 40 | 60 | 40 | 30 | 30 | 2 | 4 |
使用压力 | 型号 | 缸径 | 行程 | C 指定单位1mm | 活塞杆前端形状 | 耐热 | |||
Type | DD | ST(指定单位1mm) | M | ||||||
140kgf/cm² | C-MCXSS-SD | 20 | 5~120 | 8~120 | IN(内牙)IS(外牙) | N(-5℃~80℃) F(80℃~150℃) | |||
25 | 5~130 | IN*(内牙) IS(外牙) IT(T型安装) | |||||||
32* | 5~150 | 10~150 | |||||||
40* | 5~200 | ||||||||
50* | 5~240 | 11~150 | |||||||
63* | 5~280 | 13~150 | |||||||
80 | 5~280 | 17~150 | |||||||
100 | 5~280 | ||||||||
125 | 5~280 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|