产品概述
 | | 在提高成形产品的尺寸精度、保持物理性能的稳定性以及缩短成形周期方面,模具温度控制是非常重要的因素。
模具型腔表面温度在20~90℃左右时,一般采用水作为冷却媒介,通过水在模具内部的循环来控制模具温度。 为确保将冷却水从循环装置导入到模具内部,可以根据实际需要,进行水路的设计,接头的安装。在后续实际需要,对模具水路进行变更。
本款产品为 欧洲标准冷却回路止水栓 -组合型-,是安装在冷却孔内,堵塞冷却水循环通路的零件。 使用止水栓专用工具D-JWPH942来安装止水栓,使止水栓外孔壁发生膨胀从而固定在冷却孔内。 |
产品特点
1.本产品为一体型,需要使用专用工具进行安装,通过使止水栓外孔壁发生膨胀从而固定在冷却孔内,可以自由设定模具内的水路循环回路。
2.本产品属于标准规格产品,易于安装和以后的更换。
发货日
 | 库存品 |

隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
使用案例
注意事项
1.请使用专用工具来安装止水栓。
2.冷却孔终端请勿仅使用单个产品,务必与螺塞一起使用。
相关产品