产品概述
锁模器,又名开闭器、锁模扣、是控制塑胶模具开合模时模板之间开合顺序的零件。根据模具负载力和使用场合不同可分为尼龙锁模器、插销式锁模器磁性锁模器和卡轮式锁模器。
插销式锁模器组件通过开模行程来控制模板的开合,具有使模具准确开模、无反作用力、不产生噪音等特点。其结构为通过钩形锁销、插销重复动作实现模具顺序动作,且具有体积小的优点
在合模过程中即使流道推板比分型面先闭合,锁紧块也能后退。所以其运行与合模顺序无关。流道推板的打开量可通过将插销的长度加工成合适的尺寸来调整。在模具的对称位置上使用2套以上,使之垂直于模板安装,确认运动情况后用定位销定位。
产品特点
1.产品结构紧凑、体积较小
2.正确开模,无反作用力。
3.完全没有锁模负载,可适用于低压锁模成形。
4.其动作与合模顺序无关。
5.若流道推板先于分型面闭合,锁紧块会自行后缩,故无需担心干涉现象。
规格概述
|
①锁紧座 | 合金工具钢 | 50~55HRC |
②钩形锁销 | 58HRC~(高频淬火) |
③锁紧块 | 58HRC~ |
④弹簧 | SUS631 | - |
⑤插销 | 合金工具钢 | 50HRC~ |
⑥插销垫块 | S45C | (高频淬火) |
⑦锁紧底座板 | 合金工具钢 | 50HRC~ |
订货范例
发货日
・C-PLSW
 | 库存品 |
隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)
数量≥31时,请另询交货期。
・C-PLSW-CH·C-PLSW-RL
・C-PRKW·C-PRSW·C-PRLW

上海·广州发货

数量≥10时,请另询交货期。
使用案例

■安装方法
(1)使用数控机床加工螺栓孔、铰制孔,平行于分型面安装①锁紧座。
(2)将②钩形锁销截断成需要的长度,并加工螺栓孔、铰制孔的底孔,合模时边拉拽②钩形锁销边紧固螺栓,然后与实物配作加工(重要)定位销孔并固定。
(3)将⑤插销截断成需要的长度并垂直于模板安装。为了确保脱模点一致,需调整好⑤插销的伸出长度“ℓ*”。
相关产品
自润滑式活型芯组件 | | 直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度0.05/肩部厚度JIS/轴径固定型- | | 直推管 -相当于SKD61+氮化/同轴度0.05/肩部厚度4mm/标准规格- |
 | |  | |  |
型号: SCY | | 型号: C-ESNVJ | | 型号: C-ESNV |