中精度 插销式锁模器组件 -开模 合模控制型-
商品
评价
详情
  • 中精度 插销式锁模器组件 -开模 合模控制型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

中精度 插销式锁模器组件 -开模 合模控制型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
锁模器,又名开闭器、锁模扣、是控制塑胶模具开合模时模板之间开合顺序的零件。根据模具负载力和使用场合不同可分为尼龙锁模器、插销式锁模器磁性锁模器和卡轮式锁模器。

插销式锁模器组件通过开模行程来控制模板的开合,具有使模具准确开模、无反作用力、不产生噪音等特点。其结构为活动的凸轮锁块和锁紧块配合使用,使模板紧贴到一起。开模时如将插销拔出,凸轮锁块便脱离,此后模板打开。

在合模过程中即使流道推板比分型面先闭合,锁紧块也能后退。所以其运行与合模顺序无关。流道推板的打开量可通过将插销的长度加工成合适的尺寸来调整。在模具的对称位置上使用2套以上,使之垂直于模板安装,确认运动情况后用定位销定位。
产品特点
1.产品结构紧凑、体积较小
2.有效控制开合模顺序,也无反作用力
3.可实现普通锁模器组件(C-PLS,C-PLSW)无法进行的合模控制,及控制合模顺序动作
4.由于钩形锁销较长,也可适用于流道推板顶出
规格概述
本产品是由10个组件组成,如客户有需要可单独购入其中部分组件,方便客户后续的保养维护,具体规格清单如下
1、C-PLSZ系列组件明细
构成零件①~⑩组件②钩形锁销④锁紧块⑥插销
型号C-PLSZC-PRKZC-PRSZC-PRLZ

2、C-PLMZ系列组件明细
构成零件①~⑩组件②钩形锁销④锁紧块⑥插销
型号C-PLMZC-PRKZMC-PRSZMC-PRLZM

其中零件编号,请参考下图规格编号说明
米思米插销式锁模器开闭器锁模扣C-PLSZ PLMZ规格
使用案例
米思米插销式锁模器组件(经济型) -开模・合模控制型-安装图
米思米插销式锁模器组件(经济型) -开模・合模控制型-特点图
型号交期
米思米插销式锁模器组件(经济型) -开模・合模控制型-交期图
相关产品
尺寸图
米思米插销式锁模器组件(经济型) -开模・合模控制型-尺寸图
·材质表
No.名称 材质 硬度
锁紧座合金工具钢50~55HRC
钩形锁销58HRC~
锁紧销58~60HRC
锁紧块58~60HRC
弹簧SUS631 
插销合金工具钢58HRC~
插销垫块S45C 
锁紧座底板合金工具钢50HRC~
内六角螺栓SCM43538~43HRC
定位销SUJ245~50HRC
规格表
型号①锁紧座 ⑧锁紧座底板 ②钩形锁销③锁紧销④锁紧块⑤弹簧
AA1A2BB1B2dMWTLWLW1LRLLLL1LL2LTLT1PPLSASBSW
C-PLSZ5543624126552451345100142811.56101212810WLH5-15
C-PLMZ67537321686632.561856150183616.5101217161013WLH6-20

型号⑥插销⑦插销垫块附件
RWRW1RRRLRL1RTSWSLST⑨螺栓⑩定位销
C-PLSZ134515012613405.5CB5-25MSTM5-30
C-PLMZ1656200161016506.6CB6-35MSTM6-40

■组件
构成零件型号
①~⑩组件C-PLSZ
C-PLMZ
■构成零件(单件)
构成零件型号
②钩形锁销C-PRKZ
C-PRKZM
④锁紧块C-PRSZ
C-PRSZM
⑥插销C-PRLZ
C-PRLZM
关于此商品的常见问题 (FAQ)
插销式锁模器(开闭器)产品可以使用多少模次
考虑模具的使用环境不同,考虑到模具的整体使用寿命,建议客户在量产生产过程中发现锁模力下降时及时进行更换。
插销式锁模器(开闭器)产品相对于其他锁模装置的优势
插销式锁模器体积小,准确度高,无反作用力,无噪声,且其动作与合模顺序无关,故无需担心干涉现象。
此款产品如何选型,有没有建议的选型标准
建议客户根据产品的负载力(C-PLSZ-10KN以下/2套、C-PLMZ-20KN以下/2套)的标准,结合模具实际状况进行选型
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 开模相关零件 > 锁模器组件 > 插销式锁模器组件 > 中精度 插销式锁模器组件 -开模 合模控制型-