产品概述
自润滑活型芯组件主要适用于大型模具的内侧面抽芯场合
安装在推板上的活型芯组件,通过斜导杆将成形塑件内侧面凸凹形状的型芯斜向顶出,完成抽芯。
本款产品是自润滑式活型芯组件(经济型)-调整型-。
产品特点
● 在倾斜顶出有凹凸形状的型芯(活型芯)时,可使斜导杆顺滑运动。
● 因斜导杆固定座可在θ范围内活动,通过自动调整重心可以减少导轨和滑板的磨损、卡伤。
● 实现高精度和免维护
● 安装简便,提高生产效率
订货范例
交货期
上海,广州发货
数量≥10时,请另询交货期。
使用案例
注意事项
由于产品升级,待库存品消耗后,产品外观为发黑。
相关产品
尺寸图
|
① | 导轨 | Guide Rail | S45C | 2 |
② | 斜导杆固定座 | Inclined Pin Holder | 1 |
③ | 自润滑板 | Slide Plate | 高力黄铜+固体润滑剂 | 2 |
④ | 止转销 | Set Pin | SK5M | 1 |
⑤ | 挡块 | Lock Plate | SS400 | 2 |
⑥ | 内六角螺栓 | Hexagonal Bolt | SCM435 | 4 |
⑦ | 调整螺杆 | Adjust Rod | S45C | 1 |
⑧ | 锁紧螺母 | Lock Nut | S45C | 1 |
规格表
|
|
54 | 44 | 65 | 18 | 38 | 33 | 8 | 6.6 | M8 | 20 | 6 | 6.6 | 35 | 24 | 20 | 40 | 30 | 6 | 13 | 10 | 15 | C-SCKRM | 16 | 0~20° |
64 | 51 | 70 | 42 | 38 | 8.6 | M10 | 25 | 8 | 9 | 40 | 30 | 24 | 40 | 17 | 13 | 18 | 20 |
70 | 58 | 80 | 20 | 45 | 45 | 10 | 44 | 35 | 26 | 45 | 45 | 22 | 14 | 20.5 | 25 |
78 | 64 | 100 | 40 | 70 | 51 | 8 | 54 | 38 | 30 | 50 | 50 | 27 | 15 | 22 | 30 |
92 | 75 | 115 | 50 | 85 | 58 | 10.6 | M12 | 30 | 10 | 11 | 60 | 40 | 34 | 55 | 55 | 8 | 31 | 23 | 35 |
100 | 82 | 125 | 66 | 65 | 43 | 38 | 70 | 60 | 36 | 16 | 24.5 | 40 |
■H尺寸(11°≤A°≤20°)
|
16 | 41 | 48 |
20 | 47 | 55 |
25 | 52 | 61 |
30 | 62 | 72 |
35 | 70 | 82 |
40 | 78 | 90 |
|
|
M14×1.5 | 42(50) | 6 | 9 | 16.2 | 14 | 21(28) | 19.6 | 17 |
M18×1.5 | 45(54) | 11 | 21.9 | 19 | 21(29) | 25.4 | 22 |
M22×1.5 | 49(59) | 7 | 13 | 25.4 | 22 | 21.5(30.5) | 31.2 | 27 |
M27×1.5 | 54(64) | 31.2 | 27 | 25(35) | 37 | 32 |
M30×1.5 | 58(68) | 37 | 32 | 28(38) | 41.6 | 36 |
M36×1.5 | 60.5(70.5) | 17 | 43.9 | 38 | 29(39) | 47.3 | 41 |
(注)L、H栏中()内的数值是A在11°以上的情况下的数值。