7 | 天发货 |
型号 | V公差 | 定位精度(间隙) | 相对于A面,V尺寸的对称度 | ![]() | ![]() | |
①销 | ②套 | |||||
D-TSSBH07 | 0 -0.007 | +0.012 +0.005 | 0.005~0.015 | 0.005以下 | 相当于SKS3 | 53~58HRC |
V | T | R | 螺栓孔 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | 型号 | E | |||||||
P | Q1 | Q2 | d1 | d2 | d3 | d4 | Type | A | |||||||||
16 | 22 | 6 | 26 | 7 | 15 | 11 | 6.6 | 10.3 | 6.3 | 20 | 6.9 | 11 | 12 | 6.2 | D-TSSBH07 | 40 | 20 |
40 | |||||||||||||||||
20 | 27 | 31 | 19 | 22 | 13 | 14 | 45 | 25 | |||||||||
50 | |||||||||||||||||
25 | 36 | 8 | 35 | 9 | 27 | 25 | 14 | 15 | 50 | 32 | |||||||
63 | |||||||||||||||||
32 | 46 | 45 | 11 | 35 | 15 | 9 | 15 | 9 | 32 | 9 | 19 | 20 | 9 | 63 | 40 | ||
80 | |||||||||||||||||
40 | 56 | 10 | 60 | 15 | 40 | 18 | 11 | 18 | 11 | 36 | 11 | 22 | 23 | 11 | 85 | 50 | |
100 | |||||||||||||||||
50 | 66 | 74 | 18 | 48 | 20 | 14 | 20 | 14 | 40 | 13 | 24 | 25 | 13 | 100 | 56 | ||
112 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|