型号 | - | L |
C-FSHP 1 | - | 900 |
C-FSHF 2 | - | 200 |
7 | 天发货 |
经济型 高温软管专用接头 | 高温软管专用接头 | 冷却水用接头(经济型) -锥螺纹延长用- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号:C-FSHG/C-FSHL | 型号: FSHG | 型号:C-JTW/C-JTWF |
①管接头 | ②套管 | ③金属护套 | ④主体 | ⑤盖形螺母 | |
![]() | C3604 | C3604 | SUS304 | C3604 | C3604 |
①套管 | ③盖形螺母 | ③金属护套 | |
![]() | C3604 | C3604 | SUS304 |
R(PT) | N | R | t | B (六角对边) | 软管内径 φd | 软管外径 φD | G(PF) | (N1) | ℓ1 | B1 | 型号 | L | |||
Type | No. | 指定单位 50mm | 指定单位 100mm | 选择 | |||||||||||
1/8 | 40 | 10 | 8 | 14 | 4.7 | 7.9 | 1/8 | 39 | 15 | 14 | C-FSHP | 1 | 200~700 | 800~1000 | 1200 1500 |
1/4 | 41 | 12 | 5 | 14 | 6.3 | 9.5 | 1/4 | 42 | 16 | 17 | 2 | ||||
3/8 | 45 | 13 | 6 | 19 | 7.9 | 11.3 | 3/8 | 43 | 16 | 21 | 3 |
软管内径 φd | 软管外径 φD | G(PF) | N | ℓ | B | 型号 | L | |||
Type | No. | 指定单位 50mm | 指定单位 100mm | 选择 | ||||||
4.7 | 7.9 | 1/8 | 39 | 15 | 14 | C-FSHF | 1 | 200~700 | 800~1000 | 1200 1500 |
6.3 | 9.5 | 1/4 | 42 | 16 | 17 | 2 | ||||
7.9 | 11.3 | 3/8 | 43 | 16 | 21 | 3 |
No. | 1 | 2 | 3 |
最高使用压力(MPa) {kgf/cm2} | 10.3 {181.5} | 20.6 {201.9} | 17.2 {168.6} |
破坏压力(MPa) {kgf/cm2} | 20.6 {201.9} | 82.4 {807.5} | 66.8 {654.6} |
最小弯曲半径(mm) | 51 | 77 | 102 |
适用温度范围(单件使用时) | -54~200℃ |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|