型号 |
C-SCKFP 16 |
6 | 天发货 |
自润滑式活型芯组件 -标准型 | 自润滑式活型芯组件 -标准型 | 自润滑式活型芯斜导杆固定座 -可调型- | ||
型号: SCZN | 型号: SCZA | 型号: SCZAP12 |
Item | 构成零件 Parts Name | 材质 | 个数 | |
① | 斜导杆固定座 Inclined Pin Holder | S45C | 1 | |
② | 自润滑板 Slide Plate | 高力黄铜+固体润滑剂 | 2 | |
③ | 定位销 Loosening Lock | SK5M | 1 |
Type | D | N | N1 | a | T | S | A | D1 | h | g | h1 | d1 | d | e |
C-SCKFP | 8 | 24 | 12 | 25 | 6 | 13 | 20 | 7.5 | 16 | 6.5 | 5 | 10 | 5 | 4 |
10 | 28 | 14 | 32 | 7 | 17 | 20 | 8.5 | 16 | 6.5 | 4 | 12 | 6 | 4 | |
12 | 31 | 17 | 40 | 7 | 20 | 25 | 10 | 20 | 8.5 | 5 | 13 | 7 | 6 | |
16 | 36 | 21 | 45 | 7.5 | 24 | 30 | 13 | 24 | 10 | 6 | 16 | 9 | 6 | |
20 | 43 | 28 | 45 | 7.5 | 24 | 40 | 17 | 30 | 13 | 8 | 20 | 11 | 6 | |
25 | 48 | 33 | 50 | 7.5 | 26 | 45 | 22 | 35 | 14 | 9.5 | 25 | 14 | 6 | |
30 | 55 | 38 | 60 | 8.5 | 30 | 50 | 27 | 38 | 15 | 9 | 25 | 14 | 6 | |
35 | 64 | 44 | 70 | 10 | 34 | 55 | 31 | 40 | 15 | 10 | 25 | 14 | 6 | |
40 | 72 | 50 | 80 | 11 | 38 | 60 | 36 | 43 | 16 | 11.5 | 32 | 18 | 6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|