L1 | D | L2 | D2 | D3 | PP RC(PT) | P1 RC(PT) | P2 RC(PT) | P3 R(PT) | P4 R(NPT) | Type | No. | 软管长度(mm) |
104 | 35 | 48 | 22 | 35 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/8 | 1/8 | C-MPTS | 1 | 500 750 900 |
1/4 | 1/4 | 2 | ||||||||||
3/8 | 3/8 | 3 | ||||||||||
3/4 | 3/4 | 4 | ||||||||||
1/2 | 1/2 | 5 |
油缸类别 | 行程 | 软管长度(mm) |
薄型 | 5≤ST≤120 | 500 |
120<ST≤280 | 750 | |
标准型 | 5≤ST≤250 | 750 |
250<ST≤500 | 900 |
L1 | D | L2 | D2 | D3 | PP RC(PT) | P1 RC(PT) | P2 RC(PT) | P3 R(PT) | P4 R(NPT) | Type | No. | 软管长度(mm) |
104 | 35 | 48 | 22 | 35 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/8 | 1/8 | C-MPTS | 1 | 500 750 900 |
1/4 | 1/4 | 2 | ||||||||||
3/8 | 3/8 | 3 | ||||||||||
3/4 | 3/4 | 4 | ||||||||||
1/2 | 1/2 | 5 |
L1 | D | L2 | D2 | D3 | PP RC(PT) | P1 RC(PT) | P2 RC(PT) | P3 R(PT) | P4 R(NPT) | Type | No. | 软管长度(mm) |
104 | 35 | 48 | 22 | 35 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/8 | 1/8 | C-MPTS | 1 | 500 750 900 |
1/4 | 1/4 | 2 | ||||||||||
3/8 | 3/8 | 3 | ||||||||||
3/4 | 3/4 | 4 | ||||||||||
1/2 | 1/2 | 5 |
油缸类别 | 行程 | 软管长度(mm) |
薄型 | 5≤ST≤120 | 500 |
120<ST≤280 | 750 | |
标准型 | 5≤ST≤250 | 750 |
250<ST≤500 | 900 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|