适用行程 | 适用油缸 | Type | No. | 配线方法 | 开关逻辑 | 耐温 | 线长 | 指示灯 |
ST>20mm | 薄型 | C-MT | 30R | 2线 | 有接点 | -10~70°C | 2M | 有 |
30RXH1 | -20~150°C | 1M | 无 | |||||
30RXH2 | 2M | 无 | ||||||
标准型 | 20R | -10~70°C | 2M | 有 | ||||
20RXH1 | -20~150°C | 1M | 无 | |||||
20RXH2 | 2M | 无 | ||||||
ST≥5mm | 薄型 | 65R-PNP | 3线 | 无接点 | -10~70°C | 2M | 有 | |
65R-NPN | ||||||||
标准型 | 20R-PNP | |||||||
20R-NPN |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|