缸径 | Type | 适用型号 | |||
C-MCXSS-SD M-MGCXHC-A-SD | C-MCXSQOS-SD M-CXHC-MF-FC-SD | ||||
耐温80℃ | 耐温150℃ | 耐温80℃ | 耐温150℃ | ||
20 | C-SDPK | N201 | F201 | - | - |
25 | N251 | F251 | N252 | F252 | |
32 | N321 | F321 | N322 | F322 |
型号 | - | 型号对应 |
C-SDPK | - | N201 |
缸径 | Type | 型号对应 | |||||||||||
常温(80度) | |||||||||||||
C-MCXSS-SD C-MCXSSMG-SD M-CXHC-A-SD M-MGCXHC-A-SD C-MCXRS-LA M-CXHC-A-LA C-MCXRSMG-LA M-MGCXHC-A-LA | C-MCXSQOS-SD C-MCXSQOSMG-SD M-CXHC-MF-FC-SD M-MGCXHC-MF-FC-SD M-CXHC-MF-RC-SD M-MGCXHC-MF-RC-SD | C-MCXRSOS-LA C-MCXRSOSMG-LA C-MCXRSOK-LA C-MCXRSOKMG-LA | C-MCXVBLMS1 C-MCXVBMMS1 | C-MCXVBLMS3 C-MCXVBMMS3 C-MCXVBLMS8 C-MCXVBMMS8 | C-MHOBS M-HC-A-140 C-MHOBSMG M-MGHC-A-140 | ||||||||
耐温80℃ | 耐温150℃ | 耐温80℃ | 耐温150℃ | 耐温80℃ | 耐温150℃ | 耐温80℃ | 耐温150℃ | 耐温80℃ | 耐温150℃ | 耐温80℃ | 耐温150℃ | ||
20 | C-SDPK | N201 | F201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | N251 | F251 | N252 | F252 | N253 | F253 | N254 | F254 | N255 | F255 | - | - | |
32 | N321 | F321 | N322 | F322 | N323 | F323 | N324 | F324 | N325 | F325 | N326 | F326 | |
40 | N401 | F401 | N402 | F402 | N403 | F403 | N404 | F404 | N405 | F405 | N406 | F406 | |
50 | N501 | F501 | N502 | F502 | N503 | F503 | N504 | F504 | N505 | F505 | N506 | F506 | |
63 | N631 | F631 | N632 | F632 | N633 | F633 | N634 | F634 | N635 | F635 | N636 | F636 | |
80 | N801 | F801 | N802 | F802 | N803 | F803 | N804 | F804 | N805 | F805 | N806 | F806 | |
100 | N1001 | F1001 | N1002 | F1002 | N1003 | F1003 | N1004 | F1004 | N1005 | F1005 | N1006 | F1006 | |
125 | N1251 | F1251 | N1252 | F1252 | - | - | N1254 | F1254 | N1255 | F1255 | N1256 | F1256 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|