型号 | 类型 |
ERVS-S | 平板型 |
ERVS-B | 带肩型 |
型号 | - | L | - | P | - | W |
ERVS-S 3 | - | 150.00 | - | P25 | - | W4.50 |
3 | 天发货 |
超精密级扁推杆 -P_W0_-0.003/自由指定- | 带R扁推杆 -SKH51/P W公差0_-0.01/自由指定- | 精密级带R扁推杆 -SKH51/P/W公差0_-0.005/自由指定/R位置选择型- | ||
型号: ERZF | 型号: ERFR | 型号: ERVFR |
* H | 型号 | L 指定单位0.01mm | P | W 指定单位0.01mm | |
Type | No. | ||||
W+1 | ERVS-S (平板型) ERVS-B (带肩型) | 1.5 | 50.00~ 150.00 | 25 50 | 1.00~3.00 |
2 | 3.00~4.00 | ||||
2.5 | 4.00~4.50 | ||||
3 | 4.50~5.00 | ||||
3.5 | 5.00~6.00 | ||||
4 | 6.00~7.00 | ||||
5 | 7.00~8.00 | ||||
“*”仅适用于ERVS-B。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|