线径 | G | H |
1.5 | 1.9 | 1.1 |
1.78 | 2.3 | 1.3 |
1.9 | 2.4 | 1.4 |
2 | 2.6 | 1.5 |
2.4 | 3.1 | 1.8 |
2.5 | 3.2 | 1.9 |
2.62 | 3.4 | 2 |
3 | 3.9 | 2.3 |
3.1 | 4 | 2.4 |
3.5 | 4.5 | 2.7 |
0形圈安装槽加工尺寸(参考值) | W(粗细) | do(内径) | O形圈 JIS NO. | 型号 | |||||
*d | *D、D1 (通用) | Type | No. | ||||||
7 | 0 -0.05 | 10 | +0.05 0 | 1.9±0.08 | 6.8 | ±0.14 | P 7 | C-ORP | 7 |
8 | 11 | 7.8 | P 8 | 8 | |||||
9 | 12 | 8.8 | P 9 | 9 | |||||
10 | 13 | 9.8 | P 10 | 10 | |||||
11 | 0 -0.06 | 15 | +0.06 0 | 2.4±0.08 | 10.8 | ±0.17 | P 11 | 11 | |
12 | 16 | 11.8 | P 12 | 12 | |||||
14 | 18 | 13.8 | P 14 | 14 | |||||
15 | 19 | 14.8 | P 15 | 15 | |||||
16 | 20 | 15.8 | P 16 | 16 | |||||
18 | 22 | 17.8 | P 18 | 18 | |||||
20 | 24 | 19.8 | ±0.22 | P 20 | 20 | ||||
21 | 25 | 20.8 | P 21 | 21 | |||||
22 | 26 | 21.8 | P 22 | 22 | |||||
24 | 0 -0.08 | 30 | +0.08 0 | 3.5±0.09 | 23.7 | P 24 | 24 | ||
25 | 31 | 24.7 | P 25 | 25 | |||||
26 | 32 | 25.7 | P 26 | 26 | |||||
28 | 34 | 27.7 | P 28 | 28 | |||||
30 | 36 | 29.7 | P 30 | 30 | |||||
32 | 38 | 31.7 | ±0.3 | P 32 | 32 | ||||
34 | 40 | 33.7 | P 34 | 34 | |||||
35 | 41 | 34.7 | P 35 | 35 | |||||
36 | 42 | 35.7 | P 36 | 36 | |||||
25 | 0 -0.10 | 30 | +0.10 0 | 3.1±0.09 | 24.4 | ±0.3 | G 25 | C-ORG | 25 |
30 | 35 | 29.4 | G 30 | 30 | |||||
50 | 55 | 49.4 | ±0.36 | G 50 | 50 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|