O型圈(中精度)
商品
评价
详情
  • O型圈(中精度)
  • O型圈(中精度)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

O型圈(中精度)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
米思米O型圈(经济型)图片  O形圈的外径、内径以及截面的形状均为O形,故称之为O形圈。O形圈是由带弹性的天然橡胶材料制作而成,在取代了19世纪的铁铸制的密封件以来,使用过盈量的密封件当中,是具有代表性的产品,被广泛地应用于塑料模具水路密封及空压、油压等机械行业的密封系统上。
O形圈常用固定式和运动式两种,固定式即静态密封,O形圈被安装后处于固定不动的状态,通常为平面安装;运动式即动态密封,O形圈被安装后和被密封对象之间存在互相位移,通常为圆柱面安装。
产品特点
密封性能良好、多种型号、安装方便。
O形圈种类齐全,多种型号,有常温80度以下的丁腈橡胶产品以及耐高温150度以下的氟橡胶产品,可满足不同模具温度设定的使用要求;
O形圈安装方便,支持圆柱面密封、平面密封的内压和外压密封。
使用案例
安装方式
■O形圈槽加工尺寸
线径GH
1.51.91.1
1.782.31.3
1.92.41.4
22.61.5
2.43.11.8
2.53.21.9
2.623.42
33.92.3
3.142.4
3.54.52.7
H尺寸用于平面密封场合。
圆柱面密封用槽的深度请根据O型圈:相关图像进行计算。

米思米O型圈(经济型)安装方式

米思米O型圈(经济型)安装方式
注意事项
注意事项:
在进行安装时请参考使用范例:
1.H尺寸用于平面密封场合。2.圆柱面密封用槽的深度请根据进行计算。
型号交期
米思米O型圈(经济型)型号交期图
数量≥201时,请另询交货期。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
米思米O型圈(经济型)尺寸图
规格表
0形圈安装槽加工尺寸(参考值)W(粗细)do(内径)O形圈
JIS NO.
型号
*d*D、D1 (通用)TypeNo.
70
-0.05
10+0.05
0
1.9±0.086.8±0.14P  7C-ORP7
8117.8P  88
9128.8P  99
10139.8P 1010
110
-0.06
15+0.06
0
2.4±0.0810.8±0.17P 1111
121611.8P 1212
141813.8P 1414
151914.8P 1515
162015.8P 1616
182217.8P 1818
202419.8±0.22P 2020
212520.8P 2121
222621.8P 2222
240
-0.08
30+0.08
0
3.5±0.0923.7P 2424
253124.7P 2525
263225.7P 2626
283427.7P 2828
303629.7P 3030
323831.7±0.3P 3232
344033.7P 3434
354134.7P 3535
364235.7P 3636
250
-0.10
30+0.10
0
3.1±0.0924.4±0.3G 25C-ORG25
303529.4G 3030
505549.4±0.36G 5050
关于此商品的常见问题 (FAQ)
O形圈(经济型)安装的开槽尺寸有什么具体的要求?
开槽尺寸会直接影响到密封性能的好坏,具体开槽尺寸请参考目录上的推荐尺寸。
O形圈(经济型)能反复使用吗?
O形圈虽然具体弹性但是被压缩后都会产生一定的塑性变形量无法百分百恢复原状,
故模具修理保养时拆下后一般需更换新的O形圈。
平面密封里内压用和外压用有什么区别?
内压用是水压作用到O形圈的方向是由内向外的,需要在O形圈外侧设计挡位;
外压用是水压作用到O形圈的方向是由外向内的,需要在O形圈内侧设计挡位。