型号 | - | L |
C-F120-MZSHM 4 | ||
C-JPZHM 2 | ||
C-LJPZHM 2 | - | 100 |
![]() | 库存品 |
3 | 天发货 |
筒式加热器 -前端加热型 日本标准- | 气动剪刀刀片_EG-NW系列 | 止水栓 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MTCHA | 型号: EG1-NW20 | 型号:C-JWP |
价格说明
适用内接头 | 内接头连 接部分 | L | 内孔d1 | 软管接 头部分 | 型号 | |||
V | D | a | E | Type | No. | |||
冷却水用接头 前端直径 V=13.5 | 13.5 | 22 | 62 | 9 | 14 | 25 | 软管安装用 C-F120-MZSHM | 4 |
![]() |
适用内接头 | 内接头 连接部分 | L(参考) | 内孔d1 | 软管接 头部分 | 型号 | |||
V | D | a | E(参考) | Type | No. | |||
冷却水用接头 前端直径 V=13.5 | 13.5 | 22 | (44) | 9 | 14 | (38) | 软管安装用-L型 C-F120-MZSHLM | 4 |
![]() |
适用外接头 | 外接头连接部分 | L | B | 内孔d | 锥度外螺纹R(PT) | ℓ1 | 型号 | |
V | Type | No. | ||||||
冷却水用接头系列 外接头孔径 V=13.5 | 13.5 | 26 | 15 | 9 | 1/8 | 9 | C-JPZHM | 1 |
26 | 15 | 1/4 | 9 | 2 | ||||
26 | 17 | 3/8 | 9 | 3 |
适用外接头 | 外接头连接部分 | B | 内孔 | 锥度外螺纹R(PT) | ℓ | 型号 | L | ||
d | d1 | Type | No. | ||||||
冷却水用接头系列外接头孔径V=13.5 | 13.5 | 15 | 9 | 6 | 1/8 | 10 | C-LJPZHM | 1 | 50* 100* |
15 | 9 | 9 | 1/4 | 12 | 2 | 50* 100 | |||
17 | 9 | 9 | 3/8 | 12 | 3 | 100* |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|