型号 | - | L |
C-F120-MZSH 3 | - | |
C-JPZH 2 | - | |
C-LJPZH 2 | - | 100 |
![]() | 库存品 |
3 | 天发货 |
磁铁 -强磁力 防锈型- | 圆线螺旋弹簧 -WH 30%压缩量- | 圆线螺旋弹簧 -WL(40%压缩量)-【模具用标准零件】 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MGN6 | 型号: WH | 型号: WL |
价格说明
适用内接头 | 内接头连接部分 | L | 内孔 d1 | 软管接头部分 | 型号 | |||
孔径V | D | a | E | Type | No. | |||
冷却水用接头 前端直径 V=9 | 9 | 17 | 53 | 6 | 10 | 22 | 软管安装用 C-F120-MZSH | 3 |
![]() |
适用内接头 | 内接头连 接部分 | L (参考) | 内孔 d1 | 软管接头 部分 | 型号 | |||
V | D | a | E (参考) | Type | No. | |||
冷却水用接头 前端直径 V=9 | 9 | 17 | (36) | 6 | 10 | (32) | 软管安装用-L型 C-F120-MZSHL | 3 |
![]() |
适用外接头 | 外接头连 接部分 | L | B | 内孔 d | 锥度外螺纹 R(PT) | ℓ1 | 型号 | |
V | Type | No. | ||||||
冷却水用接头系列 外接头孔径 V=9 | 9 | 24 | 11 | 6 | 1/8 | 7 | C-JPZH | 1 |
26 | 15 | 1/4 | 9 | 2 | ||||
26 | 17 | 3/8 | 9 | 3 |
适用外接头 | 孔径 V | B | 内孔 | 锥度外螺纹 R(PT) | ℓ1 | 型号 | L | ||
d | d1 | Type | No. | ||||||
冷却水用接头系列 外接头孔径 V=9 | 9 | 11 | 6 | 6 | 1/8 | 10 | C-LJPZH | 1 | 50* 100* |
15 | 6 | 9 | 1/4 | 12 | 2 | 50* 100 | |||
17 | 6 | 11 | 3/8 | 12 | 3 | 100* |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|