产品概述
冷却水用接头是将冷却水从模具外部导入模具内使用的零件。
在提高成形产品的尺寸精度、保持物理性能的稳定性以及缩短成形周期方面,模具温度控制是非常重要的因素。
模具型腔表面温度在20~90℃左右时,一般采用水作为冷却媒介,通过水在模具内部的循环来控制模具温度。
为确保将冷却水从循环装置导入到模具内部,请根据实际情况选用安装合适的接头零件。
通常根据注塑成型机或温控机等设备上的内接头选用合适的外接头安装到模具上,也可直接接上软管。
产品特点
1.同标准的内外接头可以相互配合,连接模具水路,以此达成冷却的目的。
2.另外此规格的接头安装非常简便,省时省力,同时也易于后续的维护管理。
规格概述
使用案例
注意事项

在最大紧固扭矩以下的范围内进行紧固

在适用温度范围内使用

不要用于冷却水以外的场合

与软管连接时,请使用适合外接头的软管、管箍
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。