分型面更换型用内镶件(中精度) -箭头深度标准/浅型-
商品
评价
详情
  • 分型面更换型用内镶件(中精度) -箭头深度标准/浅型-
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

分型面更换型用内镶件(中精度) -箭头深度标准/浅型-

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
·日期章组件是指在塑件产品上成形文字或标识时所用的零件总称。

·使用日期章组件,除了可以便于成形产品的品质管理及生产批次管理外,还可以为成形产品废弃后的分类回收提供可靠依据。

·分型面更换日期章在分型面侧(模具内侧)可以进行日期的变更,在维修保养时,无需将模具从注塑机上卸下,可直接在分型面进行内镶件的更换工作。

·分型面更换型日期章组件中,产品箭头可分为标准型和浅型,以满足不同模具的需求。本款型号为分型面更换日期章用内镶件、可单独购买。也可与点击此处的日期章组件中的外镶件及点击此处的外镶件产品配套使用。
产品特点
1.内部结构采用了钢球分度转位结构,定位精准
2.成形文字为凸形文字(浮雕文字)
3.内、外镶件可以拆分,并可以单独进行购买
4.内镶件箭头深度有标准型和浅箭头可选择,对应客户不同模具的需求
5.不适用于压铸模具
订货范例
型号-
C-DYYX 6-25
发货日
5天发货

上海·广州发货
数量≥30时,请另询交货期。
使用案例
分型面更换型用内镶件(中精度) -箭头深度标准/浅型--使用案例
注意事项
与标准型相比,内镶件转动较为困难,所以用螺丝刀旋转时,注意螺丝刀刃口不要损坏箭头,箭头若有损伤,内镶件可能难以拆下。
建议在模具温度80°C以下使用。
日期章组件分型面更换型产品,由于涉及第三方知识产权,如果客户自带到日本、美国、意大利、德国、法国,可能发生诉讼。
相关产品
分型面更换型用外镶件(中精度) 前端形状加工直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.01mm指定- 日期章组件(中精度) -分型面更换型
分型面更换型用外镶件(中精度)-相关图片 前端形状加工直型芯 -轴径(D)固定/轴径(P)0.01mm指定--相关图片 日期章组件(中精度) -分型面更换型-相关图片
型号: C-DTDX-R 型号: CPH1G 型号: C-DTBX
尺寸图
分型面更换型用内镶件(中精度) -箭头深度标准/浅型--尺寸图
 材质   相当于SUS420F
 硬度   50~55HRC
耐热温度:80°C
NO.FTHBM×P
47.71.532.42.7M1.6×0.20
52.9
63.7
89.723.553.2M2.3×0.25
1011.72.546.34M2.5×0.35
1213.74.37.54.2M3.0×0.35
16114.8M4.0×0.35
2015.73.5513.25.3
NO.箭头深度(mm)
标准浅型
40.220.12
50.250.14
60.40.18
80.40.2
10~200.50.22
规格表
显示标识型号
TypeNo.
尺寸图C-DYYX425 2025年用
26 2026年用
27 2027年用
5
6
8
10
12
16
20
关于此商品的常见问题 (FAQ)
日期章的在使用过程中,中间的箭头无法转动是什么原因?
请务必使用专用螺丝刀(DTPPN)进行转动,注意螺丝刀的刃口不要损坏箭头,否则将很难转动箭头。
日期章的最高使用温度是多少?压铸模具可以使用吗?
·分型面更换型日期章最高使用不得超过80℃,否则内置弹簧失效将无法正常使用。
·该日期章不适用于压铸模具,请使用压铸模专用日期章。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 塑料模具用零件 > 日期章/回收章/排气元件 > 日期章 > 分型面更换型 > 分型面更换型用内镶件(中精度) -箭头深度标准/浅型-
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页