标准型特性表: | 特性值(劣)1→10(优) | |||||||
类别 | 型号 | 耐热性 | 隔热性 | 弯曲强度 | 压缩强度 | 弹性模量 | 加工性 | 经济性 |
电木板型 | C-HIPWS | 3 | 9 | 5 | 5 | 6 | 9 | 10 |
米思米可为客户特殊加工需求提供定制化服务! 优势: *米思米可根据客户定制图纸的要求对隔热板长、宽及孔加工进行制作。 *解决客户自行加工时粉尘飞扬,影响环境的烦恼。 *客户能够直接购买想要的成品,避免了因加工产生裂纹等不良现象导致隔热板不能使用产生的人力、成本的浪费。 ![]() | ![]() |
隔热板 材料类别 | 项目 | 一般性质 | 电解性 | 机械性 | 耐热性 | 对电弧性 | 主要成分 | |||||||||||
比重 | 吸水率 | 金属层 破坏电压 | 弯曲强度 | 压缩强度 | 冲击强度 (摆锤冲击) | 弹性模量 | 膨胀率 | 热导率 | 主要材料 | 主要 基底材料 | ||||||||
单位 | - | % | kV/mm | Mpa | kgf/cm2 | Mpa | kgf/cm2 | Mpa | kgf/cm2 | Mpa | I/℃ | W/m·K | cal/cm·sec·℃ | kcal/h·m·℃ | sec | - | - | |
电木板型 | C-HIPWS | 1.45 | 0.07~0.16 | 不含金属 | 170 | 1700 | 185 | 1850 | 5.5 | 55 | 13413 | - | 0.533 | - | - | - | 酚醛树脂 | 漂白木浆纸 |
类别 | 型号 | 破坏温度 | 推荐常用温度 |
电木板型 | C-HIPWS | 150°C | 130°C以下 |
T | 3 | 5 | 10 | 15 |
T公差 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.45 | ±0.55 |
主要材料 | 主要基材 | 推荐使用温度 |
酚醛树脂 | 漂白木浆纸 | 130℃以下 |
型式 | 指定单位1mm | 选择 | |
Type | A | B | T |
C-HIPWS | 20~50 | 20~50 | 3 5 10 15 |
51~100 | 20~100 | ||
101~150 | 20~150 | ||
151~200 | 20~200 | ||
201~250 | 20~250 | ||
251~300 | 20~300 | ||
301~350 | 20~350 | ||
351~400 | 20~400 | ||
401~450 | 20~450 | ||
451~500 | 20~500 | ||
501~550 | 20~550 | ||
551~600 | 20~600 | ||
601~650 | |||
651~700 | |||
701~750 | |||
751~800 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|