产品概述
为了防止模具温度热量过度散发,使用隔热板可以确保型腔温度恒定,从而达到保证成形产品品质温度的目的。
隔热板通常安装在模具座板的底面和注塑成形机安装板之间。
有固定在注塑成形机安装版上,和固定在每套模具的座板(动模、定模两侧)上两种情况。
用聚酰胺树脂(尼龙)和PBT树脂等结晶性树脂进行注塑成形加工时,模具型腔表面温度变化对成形产品的尺寸和外观品质的影响颇大,
因此,推存安装隔热板以保证产品品质的温度。
本品可在200℃以下的环境下使用。 产品特点
规格概述
*材料物理性质|
|
|
标准型 | C-HIPGS | 2 | 0.07~0.02 | 不含金属 | 230 | 2300 | 191 | 1910 | 14.7 | 147 | 25775 | - | 0.333 | - | - | - | 不饱和树脂 | 玻璃纤维毡 |
注)表中数值为一个测量值的范例,并非保证值。
*体积电阻率的上段值是在4h/150°C之后,下段值是在100h/25°C/90%RH之后常温下测定的。
*使用温度 使用案例
注意事项
*因是积层形成产品,不适用于螺纹加工、三维加工。
*加工时请用集尘器吸粉尘,注意不要让粉尘飞散。
因含有玻璃纤维,因人而异有时会对皮肤带来影响,使人感到瘙痒。此外如粘附到机械上,会影响机器精度。
*使用螺栓紧固时请务必使用垫片,防止过于拧紧会导致破裂。
*防止吸湿
请避免在湿度大的环境中存放、使用。
剧烈的温度变化江可能导致结露、性能下降。
请不要直接摆放在地面上,避免从底面直接吸收湿气。
*注意使用、存放环境
请避免在氯气、亚硫酸、二氧化碳气体等环境中存放、使用。
防止含盐的风吹进工作场所中。
不宜摆放在粉尘多的环境中,避免粉尘中的湿气及有害气体于隔热板接触导致绝缘老化。
*阳光直射会引起温度上升,会使隔热板加速老化、变色、引起聚合反应导致缩短使用寿命。