产品概述
止动螺栓主要是用于控制三板模中的定模座板、流道推板和定模模板之间的开模行程。
可设置到模具的分型面上,使模具设计小型化。
品名:止动螺栓(中精度)

材质 S45C

硬度 30~38HRC
产品特点
止动螺栓概述
1、止动螺栓选定表
2、请根据座板和流道推板的厚度来确定止动螺栓的尺寸。
可参考下表进行选择。
|
|
|
10 | 20 | 10 | 19 | 24 | - | - | - | - | - | - |
25 | 15 | 19 | 24 | 29 | - | - | - | - | - |
30 | 20 | 19 | 24 | 29 | 34 | - | - | - | - |
13 | 20 | 10 | 22 | 27 | - | - | - | - | - | - |
25 | 15 | 22 | 27 | 32 | 37 | - | - | - | - |
30 | 20 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | - | - | - |
35 | 25 | - | 27 | 32 | 37 | 42 | - | - | - |
40 | 30 | - | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | - | - |
45 | 35 | - | - | - | 37 | 42 | 47 | - | - |
16 | 25 | 10 | - | 30 | 35 | - | - | - | - | - |
30 | 15 | - | 30 | 35 | 40 | - | - | - | - |
35 | 20 | - | 30 | 35 | 40 | 45 | - | - | - |
40 | 25 | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | - | - |
45 | 30 | - | - | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | - |
50 | 35 | - | - | - | - | 45 | 50 | 55 | - |
20 | 30 | 15 | - | - | 38 | 43 | - | - | - | - |
35 | 20 | - | - | 38 | 43 | 48 | - | - | - |
40 | 25 | - | - | 38 | 43 | 48 | 53 | - | - |
45 | 30 | - | - | - | - | 48 | 53 | 58 | - |
50 | 35 | - | - | - | - | 48 | 53 | 58 | - |
60 | 45 | - | - | - | - | - | 53 | 58 | - |
25 | 35 | 15 | - | - | 44 | 49 | - | - | - | - |
40 | 20 | - | - | - | 49 | 54 | 59 | - | - |
45 | 25 | - | - | - | 49 | 54 | 59 | - | - |
50 | 30 | - | - | - | 49 | 54 | 59 | 64 | - |
60 | 40 | - | - | - | - | 54 | 59 | 64 | 69 |
订货范例
发货日
 | 库存品 |

隔日上海·广州发货
(17:00前订购的库存品可当日发货。)

数量≥31时,请另询交货期。
使用案例
安装方式
●轴径D为配套规格,可方便客户配套选用止动螺栓STBG和螺栓拉杆PBTN(
点击此处)
例如,使用D20的止动螺栓时,建议使用D20的螺栓拉杆。
●止动螺栓用于“止动螺栓选定表”中所示的座板厚度时,螺栓头部设计为埋进座板2mm。
因此,沉头孔深度(W)和行程量(S)之间的关系为:
〔W=S+止动螺栓肩部厚度K+2〕。
L=座板厚-(止动螺栓肩部厚度K+2)
●使用“止动螺栓选定表”中流道推板厚度时,埋入螺栓拉杆中的止动螺栓的螺纹长度ℓ设定为螺纹直径的1.5倍。
该状态下,止动螺栓的螺纹部有8mm余量,可如左图所示,在流道推板上加工安装弹簧的沉头孔。
E=(止动螺栓直径M×1.5)+流道推板厚度
注意事项
1.使用D20的止动螺栓时,建议使用D20的螺栓拉杆。
2.止动螺栓用于“止动螺栓选定表”中所示的座板厚度时,螺栓头部设计为埋进座板2mm。
3.使用“止动螺栓选定表”中流道推板厚度时,埋入螺栓拉杆中的止动螺栓的螺纹长度ℓ设定为螺纹直径的1.5倍。
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。