型号 | - | L |
C-MSBL 10 | - | 30 |
![]() | 库存品 |
外螺纹固定型卸料螺栓【模具用标准零件】 | 止动螺栓(中精度) | 衬垫 -MSB用衬垫- | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
型号: MSB | 型号: C-STBG | 型号: MSRB4-0.1 |
价格说明
型号 | L | A | B | C | E | F | M×P | |||||||||||||||||||
Type | D | |||||||||||||||||||||||||
C-MSBL | 6 | 0 -0.02 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 10 | 3 | 2.5 | 4.5 | 9.75 | M5×0.8 | ||||||||
8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 13 | 4 | 3 | 5.5 | 11.25 | M6×1.0 | |||
10 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 16 | 5 | 4 | 7 | 13.25 | M8×1.25 | ||||
12 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 18 | 6 | 5 | 8 | 16.25 | M10×1.5 | ||||
16 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 | 24 | 8 | 7 | 10 | 18.25 | M12×1.75 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|